17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

差替式ユニバーサルビットソケット

通常単価(税別)
2,1902,765
税込単価
2,4093,042
通常出荷日:5日目

18V充電式インパクトレンチ対応(14.4Vも対応)充電式工具専用ユニバーサルビットソケット。【特長】...

詳細を確認
  • 使用機器
    電動ドライバー
  • 二面幅寸法(mm)
    6.35
  • 付属品
    ドライバービット(BIT-P2)1本付、6角部ストロングドライブ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

固定(ストレート)と首振の2通りの使い方が可能。

固定(ストレート)と首振の2通りの使い方が可能。

一目でサイズが分かるように色分けと大きめのサイズ表示。

一目でサイズが分かるように色分けと大きめのサイズ表示。

ソケットを寿命まで使える。六角軸は差替式、折れてもビット交換でOK。

ソケットを寿命まで使える。六角軸は差替式、折れてもビット交換でOK。

ビットを引抜き、首を振った状態で奥まで差し込むと首振。

ビットを引抜き、首を振った状態で奥まで差し込むと首振。

ビットを奥まで差し込むとストレートに固定。

ビットを奥まで差し込むとストレートに固定。

規格表

差替式ユニバーサルビットソケット 規格表
  • ※ 質量にはドライバービットを含んでいます。
  • ※ ビット形状(スリム・トーションなど)や長さによっては、本来の機能を発揮できない場合があります。

外形図

差替式ユニバーサルビットソケット外形図1

2BNU-08~2BNU-17

差替式ユニバーサルビットソケット外形図2

2BNU-19~2BNU-24

差替式ユニバーサルビットソケット外形図3

付属品:BIT-P2

注意・禁止事項

警告
  • 作業時は、必ず保護めがねを着用してください。
注意
  • 工具は本来の使用目的以外に使用しないでください。
  • 力の入れ過ぎに注意してください。
  • 割れ、欠け、摩耗、変形などの異常があれば使用しないでください。
  • ビットを差し込むとき、 ビット先端に手を当てて差し込まないでください。
  • ビットはねじの溝・規格に合ったものを使用してください。
  • サイズに合ったものを奥まで差し込んで使用してください。
  • 改造しないでください。
  • 磁気による悪影響を及ぼす場所での使用はしないでください。
  • 無理な姿勢で作業しないでください。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

JANコード

重量

(g)

寸法

(mm)

最小発注数量
96
4953488317039
75
二面幅:8、D:12、D1:20、D2:21、D3:13.9、L1:12、L2:60、L3:85、d:7.5
1個
96
4953488317046
90
二面幅:10、D:15、D1:20、D2:21、D3:13.9、L1:14、L2:60、L3:85、d:10
1個
96
4953488317053
100
二面幅:12、D:18、D1:20、D2:21、D3:13.9、L1:14、L2:60、L3:85、d:11
1個
96
4953488317060
100
二面幅:13、D:19、D1:20、D2:21、D3:13.9、L1:14、L2:60、L3:85、d:12.5
1個
96
4953488317077
100
二面幅:14、D:20、D1:20、D2:21、D3:13.9、L1:14、L2:60、L3:85、d:13.5
1個
96
4953488300475
130
二面幅:17、D:23、D1:20、D2:22、D3:13.9、L1:17、L2:60、L3:85、d:14
1個
96
4953488300482
140
二面幅:19、D:25、D1:20、D2:21、D3:13.9、L1:19、L2:60、L3:85、d:14
1個
96
4953488300499
155
二面幅:21、D:28、D1:20、D2:22、D3:13.9、L1:19、L2:60、L3:85、d:15
1個
96
4953488317084
175
二面幅:22、D:30、D1:20、D2:24、D3:13.9、L1:19、L2:60、L3:85、d:18
1個
101
4953488300505
200
二面幅:24、D:32、D1:20、D2:25、D3:13.9、L1:23、L2:60、L3:90、d:18
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,190
( 2,409 )
5日目
2,190
( 2,409 )
5日目
2,190
( 2,409 )
5日目
2,190
( 2,409 )
5日目
2,190
( 2,409 )
5日目
2,190
( 2,409 )
5日目
2,330
( 2,563 )
5日目
2,490
( 2,739 )
5日目
2,700
( 2,970 )
5日目
2,765
( 3,042 )
5日目

詳細情報

基本情報

18V充電式インパクトレンチ対応(14.4Vも対応)充電式工具専用ユニバーサルビットソケット。
【特長】
・ドライバービット(BIT-P2)1本付。
・6角部ストロングドライブ。
・固定(ストレート)と首振の2通りの使い方が可能。
・首振角度は15°でコーナー等の狭い箇所でも作業が可能。
・市販の両頭ビットが使用可能。
・一目でサイズが分かるように色分けと大きめのサイズ表示。
・折れてもビット交換可能(ソケットを寿命まで使える)。
【用途】
・建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適。
・各種産業用ボルト・ナットの着脱に最適。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

差替式ユニバーサルビットソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
差替式ユニバーサルビットソケット
電動ドリル用コンパクトソケットセット
No.MA20 ソケット マグネット圧入式
MA20 対辺10×60 ソケットビット(マグネット圧入式)
MA20 対辺8X60 ナットセッター(マグネット圧入式)
MB45 対辺8X100 ナットセッター(マグネット圧入式)
メーカーTONETONEベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格2,190-4,8308498477251,818
通常出荷日5日目5日目1日目1日目4日目4日目
使用機器電動ドライバー電動ドリル電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー
二面幅寸法(mm)6.3510/12/13/14/17/19/876.356.356.35
付属品ドライバービット(BIT-P2)1本付、6角部ストロングドライブ布袋(BNRM7SP)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング