ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

T形ラチェットドライバーセット RDT10S

T形ラチェットドライバーセット RDT10S RDT10S
通常単価(税別)
4,833
税込単価
5,316
通常出荷日:5日目

ラチェット機能付T形グリップに使用頻度の高い10個のドライバービットを付属したセット。【特長】・送り角...

詳細を確認

型番:

RDT10S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RDT10Sの仕様・寸法情報

単品/セット
セット
商品タイプ
製品本体
セット内容
T型ラチェットドライバー、ビットホルダー、ドライバー&アダプタービットセット
重量(g)
231
二面幅寸法(mm)
6.35
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RDT10S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,833
( 5,316 )
5日目

詳細情報

基本情報

ラチェット機能付T形グリップに使用頻度の高い10個のドライバービットを付属したセット。
【特長】
・送り角8°のラチェット機構。
・ビットの追加時に便利なビット用ホルダー(補充用)付。
・ねじ、ビスの保持に便利なマグネット付。
・ビットアダプター(1/4"(6.35mm))でソケットも使用可能。
【用途】
・産業機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。
・手工具用。

商品情報

製品仕様

  • セット内容全12点(ビット:10/ハンドル:2)
  • T型ラチェットドライバーRDT
  • ビットホルダーRDBH-065
  • ドライバー&アダプタービットセットBTPM10S:ドライバービット(+)BT-P1、P2、P3(各2個)/ドライバービット(-)BT-M5.5、M6、M8/ビットアダプターBTA2(1/4"6.35mmソケット用)/ビット用ホルダーBTB10(10個用)
T形ラチェットドライバーセットRDT10Sの外観

T形ラチェットドライバーセットRDT10Sの外観

T形ラチェットドライバーセットRDT10Sの寸法図

T形ラチェットドライバーセットRDT10Sの寸法図

T型ラチェットドライバー

製品番号ビット差込口二面幅
(mm)
ラチェット 送り角寸法(mm)質量
(g)
SDW1W2L1L2L3L
RDT6.35341002514373183171

注意・禁止事項

  • ラチェットハンドルの操作はゆっくりていねいにしてください。
  • 左右の切り替えは完全にしてください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

T形ラチェットドライバーセット RDT10Sの型番RDT10Sのページです。 型番RDT10Sに関する仕様情報を記載しております。
T形ラチェットドライバーセット RDT10Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T形ラチェットドライバーセット RDT10S
ラチェットドライバーセット RD10S
T形ラチェットドライバーセット RDTS32
ラチェットスタビードライバーセット RSD10S
ラチェットドライバーセット RDS32
ラチェットドライバーセット RDS20
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格4,8335,5799,5304,49010,9709,989
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
単品/セットセットセットセットセットセットセット
商品タイプ製品本体製品本体製品本体製品本体製品本体製品本体
セット内容T型ラチェットドライバー、ビットホルダー、ドライバー&アダプタービットセットラチェットドライバー、ビットホルダー、ドライバー&アダプタービットセットT型ラチェットドライバー、ビットホルダー、ドライバー&アダプタービットセット、ヘキサゴンビットセット、T型トルクスビットセット(いじり防止タイプ)、ビット用ホルダー、プラスチックケースラチェットスタビードライバー、ビットホルダー、ドライバー&アダプタービットセットラチェットドライバー(RD)、ラチェットスタビードライバー(RSD)、ビットホルダー(RDBH-060<60mm>,140<140mm>,210<210mm>)、ドライバー&アダプタービットセット(BTPM10S)、ヘキサゴンビットセット(BTH10S)、T型トルクスビットセット<いじり防止タイプ>(BTTH12S)、ビット用ホルダー(BTB12<12個用>)、プラスチックケースラチェットドライバー(RD)、ラチェットスタビードライバー(RSD)、ビットホルダー(RDBH-060<60mm>,140<140mm>,210<210mm>)、ドライバー&アダプタービットセット(BTPM10S)、ヘキサゴンビットセット(BTH10S)、ビット用ホルダー(BTB12<12個用>2個)、プラスチックケース
重量(g)2312608501801020970
二面幅寸法(mm)6.356.356.356.356.356.35
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング