17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ボルトバッグ BGBB1

通常単価(税別)
2,950
税込単価
3,245
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

ボルト・ナットや工具類が収納・運搬できる便利なバッグ。【特長】・内部に水が浸入しにくいように防水加工さ...

詳細を確認
  • 外寸 (mm)
    300×200×210
  • 耐荷重 (kg)
    30以下
  • 重量 (kg)
    0.855
  • 付属品
    ジッパー付、透明ポケット付

ご注意

  • 防水生地を使用しておりますが、水の浸入を完全に防ぐものではありません。裁断、縫製によって寸法の誤差が出る場合があります。30kg以下で使用してください。破れや傷、破損、劣化等が生じた場合は使用を中止してください。クレーンのフックや鋭利な角に吊り下げるなどして運搬しないでください。長期間屋外に放置しないでください。化学繊維の劣化を早めます。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

BGBB1の外観

BGBB1の外観

BGBB1YLの外観

BGBB1YLの外観

BGBB1GRの外観

BGBB1GRの外観

商品の特長

商品の特長

  • 1680Dポリプロピレン生地
  • 側面補強
  • 底面補強
  • 書類入れに便利な透明ポケット(A5サイズ)
  • 大きく開く開口部
  • 小さくたためてコンパクトに収納
  • 使用荷重:30kg以下
  • ジッパー付
  • 透明ポケット付

規格表

製品番号寸法(mm)(全長×幅×高さ)カラー質量(g)
BGBB1300×200×210(ベルト除く)ブラック855
BGBB1YL300×200×210(ベルト除く)イエロー855
BGBB1GR300×200×210(ベルト除く)グリーン855
  • ※ 裁断、縫製によって寸法の誤差が出る場合があります。
  • ※ 防水生地を使用しておりますが、水の浸入を完全に防ぐものではありません。

外形図

外形図

使用方法・使用事例

使用イメージ

使用イメージ

開口が大きく開いて出し入れがスムーズ

開口が大きく開いて出し入れがスムーズ

注意・禁止事項

注意

  • 破れや傷、破損、劣化等が生じた場合は使用を中止してください。
  • クレーンのフックや鋭利な角に吊り下げるなどして運搬しないでください。
  • 長期間屋外に放置しないでください。化学繊維の劣化を早めます。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,950
( 3,245 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,950
( 3,245 )
5日目
2,950
( 3,245 )
5日目

詳細情報

基本情報

ボルト・ナットや工具類が収納・運搬できる便利なバッグ。
【特長】
・内部に水が浸入しにくいように防水加工された軽量で丈夫な1680Dポリプロピレン生地を採用。
・ボルト類を汚れや水濡れから守る。
・開けやすいダブルジッパー採用。
・収納品の区別表示などに便利な透明ポケット(A5サイズ)。
・力のかかる部分は縫い込みや金具で補強。またパイピングコードや補強板で型崩れを防止。
・使わない時は小さくたためてコンパクトに収納。
【用途】
・ボルト・ナットや工具類の収納・運搬に最適。

ご注意

  • 防水生地を使用しておりますが、水の浸入を完全に防ぐものではありません。裁断、縫製によって寸法の誤差が出る場合があります。30kg以下で使用してください。破れや傷、破損、劣化等が生じた場合は使用を中止してください。クレーンのフックや鋭利な角に吊り下げるなどして運搬しないでください。長期間屋外に放置しないでください。化学繊維の劣化を早めます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボルトバッグ BGBB1のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
ボルト入れ
4
満足度:4.0
ボルト入れに使用しています。 サイズも丁度良くボルトの持ち運びに最適です。
0人が参考にしています。
工具や部材搬送用に
4
満足度:4.0
作業現場へ必要な工具類や部材当を持っていくのにちょうどいいです。強度もあり重い物でも安心して運べます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボルトバッグ BGBB1
TSTAK2.0ラージボックス DWST83346-1 IP54対応
TSTAK2.0モバイルツールボックス DWST83347-1 IP54対応
310x162x143mm工具箱(皿付)EA505-1A
340x190x168mm中皿付工具箱(防滴構造)EA508WB-1
スーパークラブデュオ 中皿付
メーカーTONEデウォルトデウォルトエスコエスコリングスター
通常価格2,9507,89413,1431,3202,8201,980
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目2日目2日目1日目
外寸(mm)300×200×210440(間口)×333(奥行)×302(高さ)512(間口)×435(奥行)×1000(高さ)310(W)×162(D)×143(H)340(W)×190(D)×168(H)342×211×161
耐荷重(kg)30以下-----
重量(kg)0.855-----
付属品ジッパー付、透明ポケット付-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング