17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ボックスT形グリップレンチ(ディープタイプ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ボックスT形グリップレンチ(ディープタイプ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BTGW-08L

2024年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・先端8mm用/10mm用ボックスタイプ2機種です。
・早回しの連続作業に最適です。
・持ちやすく、力が入りやすいT型グリップで操作性も抜群です。
【用途】
・自動車、バイク、自転車等の整備や産業機械の組立等幅広いメンテナンス作業に最適。

ご注意

  • プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。

指定中の仕様・寸法情報

用途
手作業用
二面幅寸法(S寸法)
8
全長(L寸法)(mm)
235
寸法(mm)
D:12、A1:6、A2:60
先端規格
ボックス
質量(g)
145

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト