17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

パワーグリップスタビードライバー

通常単価(税別)
700
税込単価
770
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

全長が短いので、狭い箇所での作業に最適なパワーグリップドライバー。【特長】・先端は強力マグネット付き。...

詳細を確認
  • プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。貫通ドライバーではありません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

先端形状

先端サイズ・プラス(+)

最小発注数量
マイナス(-)
-
1個
プラス(+)
No.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
700
( 770 )
5日目
700
( 770 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

全長が短いので、狭い箇所での作業に最適なパワーグリップドライバー。
【特長】
・先端は強力マグネット付き。
・ねじのマイナス溝を傷めにくい先端平行形状。
・プラス先端は底あたりを防止し、ピッタリフィットするオリジナル形状。
・二重構造の樹脂に変更されたグリップは、コーポレートカラーであるレッド・ブラック・シルバーを意識し、よりスタイリッシュにリニューアル。
・プラスドライバーはレッドに、マイナスはグレーに色分けすることで一目で判別でき、作業性抜群。
・人間工学に基づき握りやすさと回しやすさを追求し、フォルムと材質を一新。
【用途】
・産業機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。

ご注意

  • プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。貫通ドライバーではありません。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 六角軸ドライバー

※本製品は意匠登録済みです。

PGSD-M2、PGSD-P2の外観

PGSD-M2、PGSD-P2の外観

規格表

型番先端規格軸径(mm)寸法(mm)
A
寸法(mm)
D
寸法(mm)
L
質量(g)
PGSD-M2(-)0.8×6.0625348240
PGSD-P2(+)No.2625348240

外形図

外形図

注意・禁止事項

パワーグリップスタビードライバー 注意事項
警告
  • ドライバーをたがね代わりに使用しないでください。叩いたり、物をこじったりするのは、ドライバーを傷め、また事故を起こす原因になりますから絶対にしないでください。(図1)
  • ねじを締める時は、片手に材料、片手でドライバーを持つなど不安定な状態で使用するのは大変危険ですので絶対しないでください。(図2)
  • プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。。電気の流れているものには使用しないでください。(図3)
  • 作業時には、必ず保護めがねを着用してください。(図4)
注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ドライバーは力の入れ過ぎに注意してください。
  • 貫通ドライバーではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーグリップスタビードライバーのレビュー
5平均満足度:5.06件のレビュー
押し込み棒
5
満足度:5.0
本来のネジを回すではなく、細い溝に部品を押し込む作業に使用 全長が短いため安定し押し込めます。
0人が参考にしています。
狭いところで活躍
5
満足度:5.0
短いドライバーなので、狭いところで活躍します。 また、ネジ山が少しなめたネジを外す際、かかりが良いです。
0人が参考にしています。
狭所作業
5
満足度:5.0
狭いところでも、力を入れて作業することができるグリップがよい。狭い場所で使用するので、もう少し短くても良いと感じる時もあ...もっと読む
0人が参考にしています。
機械の組み立て
5
満足度:5.0
エアコンプレッサーの修理時、短いドライバーでないと外せない箇所があり使用した。 一本手元にあると重宝すると思います。
0人が参考にしています。
自動車整備に
5
満足度:5.0
小さいながらも握りやすく、先端精度の良いので使いやすいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワーグリップスタビードライバー
ベビードライバー BBD-M50
パワーグリップトルクスドライバーセット(いじり防止タイプ)
超ミニスタビードライバー
クッションスタビー 差替ドライバー 270BW-62
SUSスタビードライバー SSSD-P2
メーカーTONETONETONETONEベッセルTONE
通常価格70022012,7714851,0743,260
通常出荷日在庫品1日目〜5日目5日目5日目2日目5日目
グリップ材質硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチックソフト樹脂・ゴム金属
グリップ径(mm)3412.534303526
全長(mm)82101228 / 248 / 278308690
軸長(mm)2550130 / 140 / 150 / 180144535
軸形状六角六角六角六角
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング