17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パワーレンチ(本体ヘッドのみ)

通常単価(税別)
39,73580,060特別価格
税込単価
43,70988,066特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

大型ボルト・ナットの締付けおよび緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。【特長】・倍力機構により、小さ...

詳細を確認
  • 付属品
    六角棒L形レンチ:4-50NBA用(2mm・3mm)、6-100NBA用(3mm)、6-150NBA用(3mm)、8-300NBA用(3mm)各1。取扱説明書1。
  • 出力角 (mm)
    12.7、19.0、25.4
  • 倍率
    約3

ご注意

  • 反力受は付属しておりません。「パワーレンチ用反力受」を参照の上、選定してください。ソケットは「インパクト用ソケット」をご使用ください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

8-300NBAの外観

8-300NBAの外観

外形図

外形図

製品番号差込角dr.(mm)下限トルク能力(N・m)上限トルク能力(N・m)最大入力トルク
(N・m)_MAX.INPUT
寸法(mm)A寸法(mm)B寸法(mm)D寸法(mm)H倍率ギヤ比質量
(g)
4-50NBA9.504201409.512.75655約3(新品時のみ)4800
6-100NBA12.7085028312.719.06267約3(新品時のみ)41100
6-150NBA12.70120040012.719.07868約3(新品時のみ)42000
8-300NBA19.00255085019.025.48991約3(新品時のみ)43200
  • ※ 反力受は付属しておりません。
  • ※ ソケットは「インパクト用ソケット」をご使用ください。

付属品

  • 六角棒L形レンチ[4-50NBA用(2・3mm)、6-100NBA用(3mm)、6-150NBA用(3mm)、8-300NBA用(3mm)]
  • 取扱説明書

使用上の注意

パワーレンチは最大入力トルク以上入力しないでください。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 寸法H(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

寸法H

(mm)

JANコード

質量

(g)

寸法D

(mm)

出力トルク範囲

(N・m)

入力トルク範囲

(N・m)

寸法

(mm)

最小発注数量
55
4953488265354
800
56
420
140
ギヤ比:4、A:9.5、B:12.7、l:107
1個
67
4953488265323
1100
62
850
283
ギヤ比:4、A:12.7、B:19.0、l:123
1個
68
4953488265330
2000
78
1200
400
ギヤ比:4、A:12.7、B:19.0、l:143
1個
91
4953488265347
3200
89
2550
850
ギヤ比:4、A:19.0、B:25.4、l:179
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,735
( 43,709 )
5日目
44,32242,992
( 47,291 )
在庫品1日目当日出荷可能
48,887
( 53,776 )
5日目
80,060
( 88,066 )
5日目

詳細情報

基本情報

大型ボルト・ナットの締付けおよび緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。
【特長】
・倍力機構により、小さな力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。
・倍率は、入力に対して約3倍の高トルクを出力可能です。
・遊星歯車機構により、小さな入力トルクで大きな力を出せます。
・手動入力です。
・両回転です。
・手動式なので電源・エアー源が不要で、いつでもどこでもラクラク作業ができます。
・広範囲の用途にご使用いただけます。
・手動式なので、インパクトレンチや打撃工具などの作業のように、騒音や打撃音が発生することなく作業環境を守ります。
・反力受はバー形とL形の2種類を付属です。
・作業環境に合わせて取付けることにより広範囲に使用できます。
【用途】
・金型・治具などの取付けボルト着脱・シャフト・フランジ類の締付け。
・内燃機シリンダーヘッドボルトやエンジンヘッドの締付け。
・建機・重機用車軸・ナックボルト締付け。ダンパー開閉用動力。
・大型旋盤のチャックの開閉、各種機械の分解・組み立て・メンテナンス。

ご注意

  • 反力受は付属しておりません。「パワーレンチ用反力受」を参照の上、選定してください。ソケットは「インパクト用ソケット」をご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーレンチ(本体ヘッドのみ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワーレンチ(本体ヘッドのみ)
パワーレンチ
ショートめがねレンチセット(45°) M465
両首振ラチェットめがねレンチ オフセット角度 15°
75度両頭ラチェットめがねレンチセット(深穴タイプ) RM75A400
チタンツールコンビネーションスパナセット TMS300
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格39,735-59,895 -7,7095,700 -14,44129,899
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜5日目5日目
付属品六角棒L形レンチ:4-50NBA用(2mm・3mm)、6-100NBA用(3mm)、6-150NBA用(3mm)、8-300NBA用(3mm)各1。取扱説明書1。-ビニールパック入安全ロープ取付け穴付(RMFWB-1820、2224)布袋(BNRM7L)ビニールパック入
出力角(mm)12.7、19.0、25.4-----
倍率約3倍率約3倍----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング