ツール用品技術窓口

パワーレンチ(フレキシブル) 8-250F 8-250F

パワーレンチ(フレキシブル) 8-250F

通常単価(税別)
127,710106,893
税込単価
140,481117,582
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

大型ボルト・ナットの締付けおよび緩め作業に適した倍力機構付のレンチ。【特長】・遊星歯車機構により、小さ...

詳細を確認
  • 寸法H (mm)
    249~271
  • JANコード
    4953488015768
  • 付属品
    スライド式反力受、早回しノブ付、ラチェットハンドル(RH40)、補助パイプ(緩め専用)(320H)、取扱説明書、メタルケース
  • 質量 (g)
    6000
  • 寸法D (mm)
    88
  • 出力角 (mm)
    25.4
  • 出力トルク範囲 (N・m)
    2500
  • 入力トルク範囲 (N・m)
    278
  • 倍率
    約9
  • 寸法 (mm)
    B:25.4、h1:272~294、h2:64~86、T1:95、T2:32、l:233、ケース:w290×d230×h110

ご注意

  • 入力部の差込角は12.7mm です。ソケットは「インパクト用ソケット」をご使用ください。内容品の補助パイプ(緩め専用)を継ぎ足して過大入力はしないでください。

型番:

8-250F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

倍力機構により、小さな力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。
インパクトレンチや打撃工具では対応できなかった締付けおよび緩め作業を、安全・確実に実現できます。

  • 付属品:ラチェットハンドル(371)×1、補助パイプ<緩め専用>(320H)×1、取扱説明書×1、メタルケース×1
  • スライド式反力受
  • 早回しノブ付
  • ケース寸法:w290×d230×h110mm
パワーレンチ(フレキシブル):関連画像

外観

規格表

型番最大
出力トルク
(N・m)
MAX.OUTPUT
最大
入力トルク
(N・m)
MAX.INPUT
倍率寸法(mm)質量(kg)
DHBh1h2T1T2l
8-250F2,500278約9
(新品時のみ)
88249~27125.4270~29264~8695322486.0
  • ※ 入力部の差込角は12.7mmです。
  • ※ ソケットは「インパクト用ソケット」をご使用ください。

外形図

パワーレンチ(フレキシブル):関連画像

寸法図

使用方法・使用事例

使用方法

右回転(時計回り)の場合
  • (1) 本体入力部にラチェットハンドル、本体角ドライブにソケットを完全に差し込んでください。
  • (2) 反力受が安定する箇所を選びソケットをナットに差し込みます。早回しノブを使用するとナットの六角とソケットの六角が合いやすくなり、すばやく差し込めます。
  • (3) ラチェットハンドルの切替レバーを右図のようにセットしてください。
  • (4) 本体の角ドライブとラチェットハンドルは「右回転」、反力受は「左回転」となります。
    ラチェットハンドルを右に回して作業します。
パワーレンチ(フレキシブル) 8-250F 使用方法
左回転(反時計回り)の場合
  • (1) 本体入力部にラチェットハンドル、本体角ドライブにソケットを完全に差し込んでください。
  • (2) 反力受が安定する箇所を選びソケットをナットに差し込みます。早回しノブを使用するとナットの六角とソケットの六角が合いやすくなり、すばやく差し込めます。
  • (3) ラチェットハンドルの切替レバーを右図のようにセットしてください。
  • (4) 本体の角ドライブとラチェットハンドルは「左回転」、反力受は「右回転」となります。
    ラチェットハンドルを左に回して作業します。
パワーレンチ(フレキシブル) 8-250F 使用方法

注意・禁止事項

警告
  • 高所作業では必ず落下防止の処置をしてください。(図1)
    過大入力などの原因によりレンチが破損した場合、または反力受が外れた場合はレンチが落下しますので落下防止の処置をしてください。
  • 動力工具での入力はできません。(図2)
    入力に動力工具(インパクトレンチ・電動レンチ)を使用しますと、正しく出力トルクがでなく、レンチの焼付きや事故の原因になります。
  • 正しく入力してください。(図3)入力側のラチェットハンドルやトルクレンチをハンマーで叩いたり、付属以外のパイプを継ぎ足しての過大入力はしないでください。
    正しい出力トルクがでなく、レンチの故障やけがの原因になります。
  • 反力受は安定した箇所に正しくあててください。(図4)
    反力受をあてる部材は出力と同じ力を受けますので、固くて変形しない箇所を選んで正しくあててください。万一、傷つきやすい箇所しかない場合は、緩衝板(鉄板など)で保護し安定させてから作業をしてください。
  • 反力受は回転しますので、その付近に手や指、足などを近づけないでください。
  • ラチェットハンドルまたはトルクレンチの回転半径内に身体を入れないでください。(図5)
    負荷を中止すると、同時にラチェットハンドルまたはトルクレンチ自体が逆転しますので注意してください。中止する場合はゆっくりもどしてください。
  • 内容品の補助パイプ(緩め専用)を継ぎ足して過大入力はしないでください。
パワーレンチ(フレキシブル) 8-250F 注意

8-250Fの仕様・寸法情報

寸法H(mm)
249~271
JANコード
4953488015768
付属品
スライド式反力受、早回しノブ付、ラチェットハンドル(RH40)、補助パイプ(緩め専用)(320H)、取扱説明書、メタルケース
質量(g)
6000
寸法D(mm)
88
出力角(mm)
25.4
出力トルク範囲(N・m)
2500
入力トルク範囲(N・m)
278
倍率
約9
寸法(mm)
B:25.4、h1:272~294、h2:64~86、T1:95、T2:32、l:233、ケース:w290×d230×h110

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
8-250F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
127,710106,893
( 117,582 )
5日目

詳細情報

基本情報

大型ボルト・ナットの締付けおよび緩め作業に適した倍力機構付のレンチ。
【特長】
・遊星歯車機構により、小さな入力トルクで約9倍の大きな力を出せる。
・手動式なので、騒音や打撃音が発生することなく作業可能。電源・エアー源が不要。
・早回しノブを付けているので、レンチのセッティングが容易。
・最大20mmの幅でスライドする反力受で使用箇所に応じて柔軟に対応。
【用途】
・機械産業、鍛圧金型、プラントなど 大型ボルト・ナットの着脱。
・機械の組立て・基礎ボルト・大型チャック・ダイセット取付け・メンテナンス・仮枠の取付け。
・各種プラントの配管バルブ・フランジ・熱交換器の組立修理。

ご注意

  • 入力部の差込角は12.7mm です。ソケットは「インパクト用ソケット」をご使用ください。内容品の補助パイプ(緩め専用)を継ぎ足して過大入力はしないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パワーレンチ(フレキシブル) 8-250Fの型番8-250Fのページです。 型番8-250Fに関する仕様情報を記載しております。
パワーレンチ(フレキシブル) 8-250Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワーレンチ(フレキシブル) 8-250F
ショートシノ付めがねレンチ(トルシアボルト用)
ショートめがねレンチセット(45°) M465
75度両頭ラチェットめがねレンチセット(深穴タイプ) RM75A400
スパナセット DSB600P
新型コンビネーションスパナセット CS700
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格127,7107,2007,70914,4418,1156,889
通常出荷日5日目2日目5日目5日目5日目在庫品1日目
寸法H(mm)249~27157.0----
JANコード495348801576849534883949864953488007312495348830411449534883832184953488297232
付属品スライド式反力受、早回しノブ付、ラチェットハンドル(RH40)、補助パイプ(緩め専用)(320H)、取扱説明書、メタルケース-ビニールパック入布袋(BNRM7L)レンチホルダー(BND61)布袋
質量(g)600087025011301130900
寸法D(mm)8855----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング