17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パワーデジトルク PD150A・PD300A・PD500A

通常単価(税別)
395,010890,010
税込単価
434,511979,011
通常出荷日:5日目

高精度のトルク測定機能を備えた倍力機構付トルクレンチ。【特長】・大型ボルト・ナットの締付け作業のトルク...

詳細を確認
  • ヘッドタイプ
    特殊
  • 精度
    ±4%
  • 連続使用時間
    約1300回(約27時間)
  • 使用温度範囲 (℃)
    0~40 80%RH以下(結露しないこと)
  • 出力角 (mm)
    25.4、38.1
  • 仕様
    メモリカード:microSDメモリカード(対応容量:最大2GB)

ご注意

  • 画像は代表画像です。ソケットは「インパクト用ソケット」をお使いください。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

PD300A、PD500Aの外観

PD300A、PD500Aの外観

ストレート形反力受装着寸法図、L形反力受装着寸法図

ストレート形反力受装着寸法図、L形反力受装着寸法図

製品番号差込角dr.
(mm)
下限トルク能力
(N・m)
上限トルク能力
(N・m)
最大トルク時の手力
(N)
測定精度
(%)
最小表示値使用湿度範囲使用温度範囲連続使用回数
PD150A12.73001500187±4付属反力受限定10~80%RH(結露しないこと)0~40℃約1,300回(約27時間)
PD300A19.06003000238±4付属反力受限定2~30~80%RH(結露しないこと)0~40℃約1,300回(約27時間)
PD500A19.020005000251±4付属反力受限定3~40~80%RH(結露しないこと)0~40℃約1,300回(約27時間)
製品番号寸法
(mm)B
寸法
(mm)D
寸法
(mm)H
寸法
(mm)H1
寸法
(mm)L
寸法
(mm)L1
メモリカード使用電池質量
(g)
PD150A25.487159183150145microSDメモリカード(対応容量:最大2GB)単3形×2本 アルカリ乾電池もしくは充電式ニッケル水素電池5800
PD300A25.498176208205185microSDメモリカード(対応容量:最大2GB)単3形×2本 アルカリ乾電池もしくは充電式ニッケル水素電池9700
PD500A38.1117185217246200microSDメモリカード(対応容量:最大2GB)単3形×2本 アルカリ乾電池もしくは充電式ニッケル水素電池12800
  • ※ 最大トルク時の手力は、延長パイプ装着時のもので、およその値です。
  • ※ 質量は、本体、ストレート形反力受、ラチェットハンドル(延長パイプは含まない)の合計です。
  • ※ ソケットは「インパクト用ソケット」をお使いください。
  • ※ 連続使用回数は、単3形アルカリ電池、ブザー機能OFFで使用の場合の目安値です。

付属品

  • ストレート形反力受[PD150A用(15SH)、PD300A用(30SH)、PD500A用(50SH)]:1個
  • L形反力受[PD150A用(15SLH)、PD300A用(30SLH)、PD500A用(50SLH)]:1個
  • 六角穴付止めねじ:4個
  • ラチェットハンドル[PD150A用(RH41A)、PD300A用(471C)、PD500A用(471C)]:1個
  • 延長パイプ:1個
  • 吊り具(一式)[PD150A用(無)PD300A用(300PDTR)、PD500A用(500PDTR)]:1個
  • (−)ドライバー:1個
  • 六角棒L形レンチ[PD150A用(4mm)、PD300A用(3、4mm各)、PD500A用(3、4mm各)]:1個
  • 単3形アルカリ乾電池:2個
  • microSDメモリカード(一式):1個
  • 取扱説明書:1個
  • 校正証明書(トレーサビリティ体系図付):1個
  • メタルケース:1個
  • ※ microSDメモリカード(一式):microSDメモリカード、SDカード変換アダプタ、クリアハードケース、取扱説明書、保証書。

校正証明書の有効期限

  • 1.未使用の場合:校正証明書の校正日より1年までとします。
  • 2.校正証明書の校正日より1年未満で使用を開始された場合:使用開始より1年間もしくは、締付回数5千回までとします。

修理・点検

トルク機器は定期点検が必要です。1年に1回、または5千回締付け毎に1回、定期点検をしてください(有償)。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

付属品

重量

(g)

二面寸法

(mm)

寸法

(mm)

トルク測定範囲

(N・m)

最小表示値

寸法:H

(mm)

寸法:D

(mm)

最大トルク時の手力

(N)

最小発注数量
ストレート形反力受(15SH)、L形反力受(15SLH)、六角穴付止めねじ(4)、ラチェットハンドル(RH41A)、延長パイプ、ドライバー、六角棒L形レンチ(4mm)、使用電池:単3形アルカリ乾電池×2、microSDメモリカード(一式)、取扱説明書、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、メタルケース
5800
25.4
ℓ:233(386)、L:150、H1:183、L1:145、h:69
300~1500
1
159
87
187
1個
ストレート形反力受(30SH)、L形反力受(30SLH)、六角穴付止めねじ(4)、ラチェットハンドル(471C)、延長パイプ、吊り具(一式)(300PDTR)、ドライバー、六角棒L形レンチ(3/4mm)、使用電池:単3形アルカリ乾電池×2、microSDメモリカード(一式)、取扱説明書、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、メタルケース
9700
25.4
ℓ:470(870)、L:205、H1:208、L1:185、h:69
600~3000
2~3
176
98
238
1個
ストレート形反力受(50SH)、L形反力受(50SLH)、六角穴付止めねじ(4)、ラチェットハンドル(471C)、延長パイプ、吊り具(一式)(500PDTR)、ドライバー、六角棒L形レンチ(3/4mm)、使用電池:単3形アルカリ乾電池×2、microSDメモリカード(一式)、取扱説明書、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、メタルケース
12800
38.1
ℓ:470(870)、L:246、H1:217、L1:200、h:84
2000~5000
3~4
185
117
251
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
395,010
( 434,511 )
5日目
434,610
( 478,071 )
5日目
890,010
( 979,011 )
5日目

詳細情報

基本情報

高精度のトルク測定機能を備えた倍力機構付トルクレンチ。
【特長】
・大型ボルト・ナットの締付け作業のトルク管理に最適。
・校正証明書を標準付属。
・手動入力。
・両回転。
・倍力機構により、小さな力で、狭い環境でも、高トルクを出力できる。
・リアルタイムに締付けトルクをLED表示するので、トルクを確認しながらの締付けができる。
・ブザー機能により、締付け状況や操作ミスをお知らせする。
・リアルタイムに締付けトルクを測定・表示し、記録ができる倍力機構付トルクレンチ。
・左右両方向の締付けトルク測定に対応するとともに、音と光で締付け状況や操作ミスをお知らせする。
・microSDメモリカードの搭載により、測定データの保存・管理が可能。
【用途】
・金型・治具などの取付けボルト着脱・シャフト・フランジ類の締付け。
・内燃機シリンダーヘッドボルトやエンジンヘッドの締付け。
・建機・重機用車軸・ナックボルト締付け、各種機械の分解・組み立て・メンテナンス。

ご注意

  • 画像は代表画像です。ソケットは「インパクト用ソケット」をお使いください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーデジトルク PD150A・PD300A・PD500Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワーデジトルク PD150A・PD300A・PD500A
20~100N・m(1/2"DR) トルクレンチ(デジタル/充電式)
デジタルトルクレンチ 全長212~1387mm
回転角度表示デジタルトルクレンチ
1/2DR.デジタルトルクレンチ トルク調整範囲(N・m):17.0~340
トルクレンチ(デジタル式)
メーカーTONEエスコ東日製作所中村製作所スエカゲツールKTC(京都機械工具)
通常価格395,010-50,666101,587 -161,882 -41,03128,109
通常出荷日5日目2日目2日目〜13日目〜5日目1日目
ヘッドタイプ特殊ラチェット式交換式ラチェット式ラチェット式交換式
精度±4%±3%±1%±1%+1digit右ネジ±2%・左ネジ±3%±4%+1digit
連続使用時間約1300回(約27時間)-----
使用温度範囲(℃)0~40 80%RH以下(結露しないこと)-----
出力角(mm)25.4、38.1-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デジタル式トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング