ツール用品技術窓口

トルクチェッカー TTC-1000

通常単価(税別)
121,496
税込単価
133,646
通常出荷日:5日目

簡単操作で始業前・終業時にトルクレンチを日常点検できるチェッカー。【特長】・LEDディスプレイ表示によ...

詳細を確認
  • トルク測定範囲 (N・m)
    50~1000
  • 最小目盛 (N・m)
    0.1
  • 精度 (%)
    ±1
  • 差込角
    6.35mm(1/4inch) / 9.5mm(3/8inch) / 12.7mm(1/2inch) / 19.0mm(3/4inch) / 25.4mm(1inch)
  • 使用可能温度 (℃)
    5~40
  • 測定方向
  • 測定モード
    ピークモード/トラックモード/ピークホールド
  • 電源
    100~240V
  • 重量 (g)
    2800
  • 商品タイプ
    トルクレンチ検査機
  • 全長 (mm)
    173
  • 保管温度範囲 (℃)
    -20~70
  • 寸法:s (mm)
    25.4
  • 寸法:D (mm)
    48.0
  • 付属品
    変換アダプター(各1):TTC-60/凹6.35mm×凸12.7mm、凹9.5mm×凸12.7mm。TTC-500、TTC-1000凹9.5mm×凸25.4mm、凹12.7mm×凸25.4mm、凹19.0mm×凸25.4mm。六角凸アダプター(各1):TTC-60/凸19mm×凸12.7mm、凸27mm×凸12.7mm。TTC-500、TTC-1000/凸27mm×凸25.4mm、凸38mm×凸25.4mm。ACアダプター。六角穴付きボルト。取扱説明書。校正証明書(トレーサビリティ体系図付)。

型番:

TTC-1000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

トルクチェッカーの仕様

  • 電源:100V~240V
  • 使用温度範囲:5℃~40℃
  • 保管温度範囲:-20℃~70℃

付属品

  • 変換アダプター 各1:TTC-60[凹6.35mm×凸12.7mm、凹9.5mm×凸12.7mm]/TTC-500、TTC-1000[凹9.5mm×凸25.4mm、凹12.7mm×凸25.4mm、凹19.0mm×凸25.4mm]
  • 六角凸アダプター 各1:TTC-60[凸19mm×凸12.7mm、凸27mm×凸12.7mm]/TTC-500、TTC-1000[凸27mm×凸25.4mm、凸38mm×凸25.4mm]
  • AC アダプター:100 ~ 240V/50-60Hz
  • 六角穴付きボルト M10 × 45(ワッシャ、 ナットを含む) 4
  • 取扱説明書
  • 校正証明書(トレーサビリティ体系図付)
トルクチェッカー TTC-1000:関連画像

トルクチェッカーの外観

トルクチェッカー TTC-1000:関連画像

トルクチェッカーの使用例

トルクチェッカー TTC-1000:関連画像

 

インパクト用インナーソケットの寸法図

 

製品番号能力範囲 最小~最大
(N・m)
最小表示
(N・m)
1目盛
(N・m)
寸法(mm)測定方法精度
(%)
質量
(kg)
SDL
TTC-100050~10000.0~0.125.448.0173右回転方向(時計回り)±1%+1目盛2.8

TTC-1000の仕様・寸法情報

トルク測定範囲(N・m)
50~1000
最小目盛(N・m)
0.1
精度(%)
±1
差込角
6.35mm(1/4inch) / 9.5mm(3/8inch) / 12.7mm(1/2inch) / 19.0mm(3/4inch) / 25.4mm(1inch)
使用可能温度(℃)
5~40
測定方向
測定モード
ピークモード/トラックモード/ピークホールド
電源
100~240V
重量(g)
2800
商品タイプ
トルクレンチ検査機
全長(mm)
173
保管温度範囲(℃)
-20~70
寸法:s(mm)
25.4
寸法:D(mm)
48.0
付属品
変換アダプター(各1):TTC-60/凹6.35mm×凸12.7mm、凹9.5mm×凸12.7mm。TTC-500、TTC-1000凹9.5mm×凸25.4mm、凹12.7mm×凸25.4mm、凹19.0mm×凸25.4mm。六角凸アダプター(各1):TTC-60/凸19mm×凸12.7mm、凸27mm×凸12.7mm。TTC-500、TTC-1000/凸27mm×凸25.4mm、凸38mm×凸25.4mm。ACアダプター。六角穴付きボルト。取扱説明書。校正証明書(トレーサビリティ体系図付)。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
TTC-1000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
121,496
( 133,646 )
5日目

詳細情報

基本情報

簡単操作で始業前・終業時にトルクレンチを日常点検できるチェッカー。
【特長】
・LEDディスプレイ表示により、簡単に誤差なく数値が読みとれます
・3種類の測定モード(ピークモード・トラックモード・ピークホールド)を切替できます
・付属の2種類のアダプター(変換アダプター・六角アダプター)により様々な差込角・モンキ形に対応
【用途】
・コンビナート・電設・自動車・重機などに使用するトルクレンチの点検

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルクチェッカー TTC-1000の型番TTC-1000のページです。 型番TTC-1000に関する仕様情報を記載しております。
トルクチェッカー TTC-1000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トルクチェッカー TTC-1000
デジタルトルクアナライザー KDTA-N200GTS
3/4"DR 120-600N・mデジタル式トルク測定器EA723NH-5
デルボトルクチェッカー
デジタルトルクテスタ UDT-25
デジタルトルクアナライザー KDTA-N600GT/1000GT
メーカーTONE中村製作所エスコ日東工器瓜生製作中村製作所
通常価格121,496152,71939,096231,300231,916397,706
通常出荷日5日目31日目1日目6日目7日目31日目
トルク測定範囲(N・m)50~10005~200120~6000.015~1.5000.3~25-
最小目盛(N・m)0.10.1-0.015--
精度(%)±1±1±3%±0.5±0.5±1
差込角6.35mm(1/4inch) / 9.5mm(3/8inch) / 12.7mm(1/2inch) / 19.0mm(3/4inch) / 25.4mm(1inch)9.5mm(3/8inch) / 12.7mm(1/2inch)19.0mm(3/4inch)---
使用可能温度(℃)5~40---10~405~35
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルク測定器カテゴリの売れ筋ランキング