17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・左右ねじ用)

通常単価(税別)
25,89939,501特別価格
税込単価
28,48943,451特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。【特長】・設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音...

詳細を確認
  • ヘッドタイプ
    ラチェット式
  • 負荷方向
    左右
  • 精度
    ±3%
  • ポカヨケ機能
  • 設定方式
    プリセット
  • 付属品
    校正証明書(トレーサビリティ体系図付)×1、取扱説明書×1、ケース×1
  • ヘッド交換機能有無
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

T4MN200Rの外観

T4MN200Rの外観

T4MN140Rの外観

T4MN140Rの外観

T4MN100Rの外観

T4MN100Rの外観

先端部

先端部

こちらの製品は、収納ケースを省いた梱包仕様になります。

規格表

型番差込角dr.(mm)下限トルク能力
(N・m)
上限トルク能力
(N・m)
最大トルク時の手力(N)寸法
(mm)
B
寸法
(mm)
H
寸法
(mm)
L
寸法
(mm)
T
1目盛(N・m)表示
単位
(参考)適応ボルト普通(参考)適応ボルト高力質量(g)
T4MN100R12.72010033536.049.238714.01N・mM12~M14M10830
T4MN140R12.73014038836.049.245014.01N・mM14M10~M12880
T4MN200R12.74020047445.252.752620.52N・mM14~M16M121,420
T6MN300R19.04030044145.265.271620.52N・mM16~M20M12~M141,960

※本製品は、特許・意匠登録済みです
T6MN300R の能力範囲の最小値が60N・m から40N・m に拡がりました。

  • N・m 仕様
  • トルク精度(±3%)
  • 付属品:校正証明書(トレーサビリティ体系図付き)×1、取扱説明書×1

特許・証明書情報

校正証明書の有効期限

1.未使用の場合:校正証明書の校正日より3年までとします。
2.校正証明書の校正日より3年未満で使用を開始された場合:使用開始より1年間もしくは、締付回数10万回までとします。

外形図

外形図

使用方法・使用事例

使用例

注意・禁止事項

警告
  • 高所作業では必ず落下防止の処置をしてください。
  • 通電中の作業はしないでください。
  • トルクレンチは右回転(時計回り)でご使用ください。
  • アダプター(トルクレンチの角ドライブより小さいタイプ)を使用しないでください。アダプターの角ドライブが破損し、けがの原因になります。
  • エクステンションバーを使用しないでください。エクステンションバーの破損、トルクの変動の原因になります。
  • 長期間放置したトルクレンチは、トルク値が変動する場合があります。
注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • 「締付けトルク」と「ねじの締付け力」との関係は、ねじの状態や構造、摩擦係数などによって異なります。
    必ず対象物の作業指示書や注意書をよく読んで正しい作業をしてください。(図1)
  • トルクレンチのトルク能力範囲を超えて使用すると故障します。場合によっては破損し、ケガをすることもあります。
  • 握り部にパイプを継ぎ足して使用しないでください。正しいトルクがでなく、場合によっては破損し、ケガをすることもあります。(図2)
  • トルクレンチは力を加える位置(握る位置)と方向によってその値が狂うことがあります。(図3)
  • 精密に調整されていますが、衝撃を与えたり分解すると精度が狂います。また高温多湿、水中、ほこりの多い場所などでの使用や保管をしないでください。
  • トルクレンチを使用するときは、弾みをつけたり、体重をかけたり、足で踏みつけないでください。(図4)
        
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・左右ねじ用) 関連画像1

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • トルク調整範囲(N・m)

  • 最小目盛(N・m)

  • 全長(mm)

  • 差込角

  • 商品コード

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

トルク調整範囲

(N・m)

最小目盛

(N・m)

全長

(mm)

差込角

商品コード

JANコード

ヘッド部幅

(mm)

重量

(g)

寸法:H

(mm)

寸法:T

(mm)

最大トルク時の手力

(N)

適応ボルト

(mm)

最小発注数量
20~100
1
387
12.7mm(1/2inch)
T4MN100R
4953488306699
36
830
49.2
14
335
普通:M12~M14、高力:M10
1個
30~140
1
450
12.7mm(1/2inch)
T4MN140R
4953488306705
36
880
49.2
14
388
普通:M14、高力:M10~M12
1個
40~200
2
526
12.7mm(1/2inch)
T4MN200R
4953488306712
45.2
1420
52.7
20.5
474
普通:M14~M16、高力:M12
1個
60~300
2
716
19.0mm(3/4inch)
T6MN300R
4953488306729
45.2
1960
65.2
20.5
441
普通:M16~M20、高力:M12~M14
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,899
( 28,489 )
5日目
29,899
( 32,889 )
5日目
31,899
( 35,089 )
5日目
39,50138,315
( 42,147 )
5日目

詳細情報

基本情報

ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。
【特長】
・設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。
・N・m仕様です。
・トルク精度(±3%)。
・両回転です。
・トルクレンチ本体を反転させることで左ねじ締付けが可能です。
・トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。
・T4MN100R、T4MN140R、T4MN200Rはブローケースです。
・T6MN300Rはメタルケースです。
【用途】
・産業工場での組立作業から自動車・バイク・一般産業機器およびプラントのメンテナンス作業等。
・幅広いトルクの管理締付けの作業に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・左右ねじ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・左右ねじ用)
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・差替式)
ラチェット付プレセット形トルクレンチ
プレセット形トルクレンチ(メモリセットタイプ)
プレセット形トルクレンチ(ヘッド交換式)
プレセット形トルクレンチ(メタルハンドタイプ)
メーカーTONETONE東日製作所TONE東日製作所東日製作所
通常価格25,899-12,771 -64,721 -17,899 -15,515 -13,106 -
通常出荷日5日目1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
ヘッドタイプラチェット式交換式ラチェット式ラチェット式交換式交換式
負荷方向左右
精度±3%±3%±3%±3%±3%±3%
ポカヨケ機能
設定方式プリセットプリセットプリセットプリセットプリセットプリセット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング