17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 5日以内

    超ロングヘキサゴンソケット 差込角12.7mm

    通常単価(税別)
    2,6004,000
    税込単価
    2,8604,400
    通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

    六角穴付きボルト及び六角穴付き止めネジの締付け、緩め作業に最適なソケット。【特長】・全長150mmのロ...

    詳細を確認
    • 商品画像は一例です。型番により寸法や形状が異なります。
    • インパクトレンチなどの動力工具には使用しないでください。
    未確定:候補が12型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    二面幅寸法(S寸法)

    JANコード

    二面幅部外径(D1寸法)

    (mm)

    軸部長(A寸法)ヘキサゴンのみ

    (mm)

    質量

    (g)

    最小発注数量
    3
    4953488312911
    22
    118
    53
    1個
    4
    4953488312928
    22
    118
    52
    1個
    5
    4953488312935
    22
    118
    64
    1個
    6
    4953488312942
    22
    118
    72
    1個
    7
    4953488312959
    22
    118
    91
    1個
    8
    4953488312966
    22
    118
    112
    1個
    10
    4953488312973
    22
    115
    139
    1個
    12
    4953488312980
    22
    115
    181
    1個
    14
    4953488312997
    22
    115
    240
    1個
    17
    4953488313000
    25
    112
    334
    1個
    19
    4953488313017
    28
    110
    412
    1個
    22
    4953488313024
    28
    110
    480
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,600
    ( 2,860 )
    5日目
    2,600
    ( 2,860 )
    5日目
    2,600
    ( 2,860 )
    5日目
    2,600
    ( 2,860 )
    5日目
    2,600
    ( 2,860 )
    5日目
    2,600
    ( 2,860 )
    5日目
    2,800
    ( 3,080 )
    5日目
    2,900
    ( 3,190 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    3,300
    ( 3,630 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    3,500
    ( 3,850 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    3,600
    ( 3,960 )
    5日目
    4,000
    ( 4,400 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    六角穴付きボルト及び六角穴付き止めネジの締付け、緩め作業に最適なソケット。
    【特長】
    ・全長150mmのロングタイプ。
    ・12.7mm差込。
    ・手動用。
    ・ロングタイプで、奥まった狭い箇所の六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジにアクセスが可能。
    ・強さを高める様々な合金元素を混合、完全な熱処理加工を施すことで、合金性能を極限まで高めた。
    ・外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しができる。
    ・超ロングタイプで、今まで作業できなかった箇所にもアクセスする。
    【用途】
    ・産業機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。

    ご注意

    • 商品画像は一例です。型番により寸法や形状が異なります。
    • インパクトレンチなどの動力工具には使用しないでください。

    商品仕様

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    超ロングヘキサゴンソケット 4H:関連画像

    4H-06L150・4H-10L150の外観

    規格表

    型番二面幅寸法(mm)
    S
    寸法(mm)
    A
    寸法(mm)
    D
    寸法(mm)
    L
    質量(g)
    4H-03L15031182215053
    4H-04L15041182215052
    4H-05L15051182215064
    4H-06L15061182215072
    4H-07L15071182215091
    4H-08L150811822150112
    4H-10L1501011522150139
    4H-12L1501211522150181
    4H-14L1501411522150240
    4H-17L1501711225150334
    4H-19L1501911028150412
    4H-22L1502211028150480

    外形図

    超ロングヘキサゴンソケット 差込角12.7mm 外形図

    注意・禁止事項

    注意
    • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
    • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    超ロングヘキサゴンソケット 差込角12.7mmのレビュー
    5平均満足度:5.02件のレビュー
    ボルトを緩める時に使用
    5
    満足度:5.0
    価格、品質ともに満足してます。 六角部分も丈夫で問題なく使用しております。
    0人が参考にしています。
    ネジ締め
    5
    満足度:5.0
    深い場所のネジ締めに使用しました。 ロングサイズが、なかなか無かったので良かったです。 締め込みもしっかりと出来ました。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    超ロングヘキサゴンソケット 差込角12.7mm
    ソケット(差込角 12.7mm)
    超ロングインパクトソケット 薄肉タイプ(差込角12.7mm)
    超ロングヘキサゴンソケット(ソケット形状 6角)
    インパクト用ディープソケット (差込角12.7mm)
    インパクト用エクステンションバー (差込角12.7mm)
    メーカーTONESK-11トップ工業TONEトップ工業トップ工業
    通常価格2,600-4662,298 -2,100 -1,7643,328
    通常出荷日在庫品1日目〜2日目在庫品1日目〜5日目1日目1日目
    用途手作業用手作業用インパクト用手作業用インパクト用インパクト用
    ソケット形状6角12角6角6角6角4角
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.712.712.79.512.712.7
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/21/21/23/81/21/2
    全長(L寸法)(mm)150--150--
    よく一緒に購入される商品

    ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング