17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

インパクト用ソケット(12角) 20AD

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

インパクト用ソケット(12角) 20AD

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

20AD-75

2025年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

63.5mm差込、六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用インパクトソケット。
【特長】
・ナットランナー・パワーレンチ・インパクトレンチ・動力工具用。
・衝撃に非常に強い設計。
・外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
【用途】
・インパクトレンチ用(パワーレンチ用としても使用可能)。
・大型の産業機械・基礎ボルト・大型チャック・ダイセット取り付け・メンテナンス。
・建機・重機の大型ボルト、各プラント・熱交換器の組立・修理。

ご注意

  • Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。Oリング、ピンは消耗品です。劣化磨耗したものは交換してください。

指定中の仕様・寸法情報

用途
インパクト用
ソケット形状
12角
二面幅寸法(S寸法)
75
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
63.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
2-1/2
全長(L寸法)(mm)
135
単品・セット区分
単品 ソケット
対辺寸法(mm)
75
全長
135
JANコード
4953488197686
質量(g)
9200
二面幅部外径(D1寸法)(mm)
116

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト