ツール用品技術窓口

ソケットに装着することで、磁力でボルト・ナットを保持した状態で作業可能なマグネット。【特長】・貫通タイ...
詳細を確認ソケットに装着することで、磁力でボルト・ナットを保持した状態で作業可能なマグネット。
【特長】
・貫通タイプのため長く突き出たボルトでも使用可能。
・差込角サイズ、六角・十二角、スタンダード・ロング・ディープのいずれのタイプでも使用可能。
・磁石が直接ソケットに触れないため、ソケットの磁化を防止。
・六角部分は樹脂のためソケットを傷から保護。
【用途】
・産業機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。

ナットキャッチマグネット(インチソケット用) NCMGB100の外観

ナットキャッチマグネット(インチソケット用) NCMGB100の使用例

ナットキャッチマグネット(インチソケット用) NCMGB100の寸法図
| 製品番号 | 二面幅寸法 (inch) |
寸法(mm) | 質量 (g) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | T2 | T3 | L | |||
| NCMGB100 | 11/32、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8 | 4 | 3.5 | 3 | 176 | 5 |

TONE
ソケット(6角) 4S


KTC(京都機械工具)
ソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)