17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ナットキャッチマグネット(ソケット用)

通常単価(税別)
2,790
税込単価
3,069
通常出荷日:5日目

ソケットレンチ用ソケットに装着し、磁力でボルト・ナットを保持した状態で作業可能なマグネット。【特長】・...

詳細を確認
  • サイズにより、マグネット数は異なります。インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。ステンレス、アルミ、真鍮など磁気に反応しないねじには使うことができません。それぞれのサイズを切り離した際に残ったバリはきれいに取り除いてください。
  • ソケットのサイズに合ったものを磁石面が外側にくるように挿入してください。磁気により悪影響を及ぼす場所での使用はしないでください。割れ、欠け、摩耗、変形などの異常があれば使用しないでください。改造しないでください。加熱、加工などをした場合著しく品質の低下を招きます。無理な姿勢で作業しないでください。
  • 画像は代表画像です。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

対辺寸法

(mm)

JANコード

最小発注数量
18 ~ 24
18、19、20、21、22、23、24
4953488295528
1個
10 ~ 19
10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
4953488291773
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,790
( 3,069 )
5日目
2,790
( 3,069 )
5日目

詳細情報

基本情報

ソケットレンチ用ソケットに装着し、磁力でボルト・ナットを保持した状態で作業可能なマグネット。
【特長】
・差込角サイズ、六角・十二角、スタンダード・ロング・ディープのいずれのタイプでも使用可能。
・磁石が直接ソケットに触れないため、ソケットを磁化しない。
・貫通タイプのため長く突き出たボルトでも使用可能。
・六角部分は樹脂のためソケットを傷つけることはない。
【用途】
・産業機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。

ご注意

  • サイズにより、マグネット数は異なります。インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。ステンレス、アルミ、真鍮など磁気に反応しないねじには使うことができません。それぞれのサイズを切り離した際に残ったバリはきれいに取り除いてください。
  • ソケットのサイズに合ったものを磁石面が外側にくるように挿入してください。磁気により悪影響を及ぼす場所での使用はしないでください。割れ、欠け、摩耗、変形などの異常があれば使用しないでください。改造しないでください。加熱、加工などをした場合著しく品質の低下を招きます。無理な姿勢で作業しないでください。
  • 画像は代表画像です。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

カラー:ブラック
NCMG100、NCMG070の外観

NCMG100、NCMG070の外観

規格表

型番二面幅寸法(mm)寸法(mm)
L
寸法(mm)
T1
寸法(mm)
T2
寸法(mm)
T3
質量(g)
NCMG10010、11、12、13、14、15、16、17、18、1917643.535
NCMG07018、19、20、21、22、23、241694.54-5

※サイズにより、マグネット数は異なります。

外形図

NCMG100寸法図

NCMG100寸法図

NCMG070寸法図

NCMG070寸法図

注意・禁止事項

使用上の注意

  • ※ ステンレス、アルミ、真鍮など磁気に反応しないねじには使うことができません。
  • ※ それぞれのサイズを切り離した際に残ったバリはきれいに取り除いてください。
  • ※ ソケットのサイズに合ったものを磁石面が外側にくるように挿入してください。
  • ※ 磁気により悪影響を及ぼす場所での使用はしないでください。
  • ※ 割れ、欠け、摩耗、変形などの異常があれば使用しないでください。
  • ※ 改造しないでください。加熱、加工などをした場合著しく品質の低下を招きます。
  • ※ 無理な姿勢で作業しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナットキャッチマグネット(ソケット用)のレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
狭所ナットの脱着
4
満足度:4.0
狭所ナットの脱着が快適に行えます。 樹脂製なのでつぶれてマグネットが脱落するのを防ぐために必要な時だけソケットに装着して...もっと読む
0人が参考にしています。
六角ボルトの取り外し
3
満足度:3.0
勿論マグネットの着くボルトが対象なので便利に使えると思います。しかしソケットの中に仕込む為、ソケットの中が浅いものに入れ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナットキャッチマグネット(ソケット用)
ナットキャッチマグネット(インチソケット用) NCMGB100
ソケットレンチ用ソケット 12角タイプ
インパクト用ロングソケット
インパクト用ショートソケット
インパクトレンチ用ソケット(6角タイプ)
メーカーTONETONEフラッシュツール(FPC)TONETONEミスミ
通常価格2,7902,7905,4151,6002,000 -528 -
通常出荷日5日目5日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
用途手作業用手作業用手作業用インパクト用インパクト用インパクト用
ソケット形状6角/12角6角/12角12角12角6角6角
単品・セット区分単品 その他単品 その他単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング