ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

リペアキット RK-471BN

通常単価(税別)
6,422
税込単価
7,064
通常出荷日:4日目

差込角19.0mm凹ラチェット1ハンドル用リペアキット。【特長】・適合機種リペアキット:471B(新タ...

詳細を確認
  • 一般の方では修理が困難な場合があります。

型番:

RK-471BN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RK-471BNの仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
19
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/4
単品・セット区分
単品 関連部品
適応製品番号
471B
JANコード
4953488306637

型番リスト

表示件数
型番
RK-471BN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,422
( 7,064 )
4日目

詳細情報

基本情報

差込角19.0mm凹ラチェット1ハンドル用リペアキット。
【特長】
・適合機種リペアキット:471B(新タイプ用)刻印471BN(品番の後ろにNがあいます。)
【用途】
・471B(新タイプ用)リペアキット。

ご注意

  • 一般の方では修理が困難な場合があります。

商品情報

製品仕様

リペアキット RK-471BN:関連画像

リペアキットRK-471BNの外観

型番 部品名 個数
1 歯車(ギア) 1
2 カム 1
3 フタ 1
4 小ハンドル(切替レバー) 1
5 ビス(トルクス穴付ボルトM3×8(T10)) 1
6 2
7 バネ(スプリング) 2
8 ビス(トルクス穴付ボルトM4×6(T20)) 2

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リペアキット RK-471BNの型番RK-471BNのページです。 型番RK-471BNに関する仕様情報を記載しております。
リペアキット RK-471BNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リペアキット RK-471BN
リペアキット RK-471N
リペアキット RK-RH3B
リペアキットRK-RH3FCH
リペアキット RK-SRH3H
リペアキットRK-RH4FCH
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格6,4225,7794,0003,9707,9904,370
通常出荷日4日目5日目5日目5日目5日目4日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)19199.59.59.512.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/43/43/83/83/81/2
単品・セット区分単品 関連部品単品 関連部品単品 関連部品単品 関連部品単品 関連部品単品 関連部品
適応製品番号471B471、471SRH3BRH3FCH、RH3FCHSSRH3HRH4FCH、RH4FCHS

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング