ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

リペアキット RK-RH4FH

通常単価(税別)
3,820
税込単価
4,202
通常出荷日:5日目

差込角12.7mm首振りラチェットハンドル用リペアキット。【特長】・適合機種RH4FH・RH4FHL・...

詳細を確認
  • 一般の方では修理が困難な場合があります。

型番:

RK-RH4FH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RK-RH4FHの仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
単品・セット区分
単品 関連部品
適応製品番号
RH4FH、RH4FHL、RH4FHX
JANコード
4953488311525

型番リスト

表示件数
型番
RK-RH4FH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,820
( 4,202 )
5日目

詳細情報

基本情報

差込角12.7mm首振りラチェットハンドル用リペアキット。
【特長】
・適合機種RH4FH・RH4FHL・RH4FHXリペアキット。
【用途】
・リペアキット。

ご注意

  • 一般の方では修理が困難な場合があります。

商品情報

製品仕様

  • 適合機種リペアキット:RH4FH/RH4FHL/RH4FHX
リペアキット RK-RH4FH:関連画像

リペアキットRK-RH4FHの外観

型番 部品名 個数
1 歯車組立 1
2 防塵用フタ 1
3 小ハンドル 1
4 ブッシュ 2
5 スプリング 2
6 止め輪 1
7 クサビ 1
8 ピン 1

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リペアキット RK-RH4FHの型番RK-RH4FHのページです。 型番RK-RH4FHに関する仕様情報を記載しております。
リペアキット RK-RH4FHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リペアキット RK-RH4FH
リペアキットRK-RH3FH
リペアキットRK-RH4FCH
リペアキット RK-RH4FB
リペアキットRK-RH4CH
リペアキット RK-RH3B
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格3,8203,4604,3704,4004,3704,000
通常出荷日5日目4日目4日目5日目5日目5日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.79.512.712.712.79.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/23/81/21/21/23/8
単品・セット区分単品 関連部品単品 関連部品単品 関連部品単品 関連部品単品 関連部品単品 関連部品
適応製品番号RH4FH、RH4FHL、RH4FHXRH3FHS、RH3FH、RH3FHL、RH3FHXRH4FCH、RH4FCHSRH4FBRH4CH、RH4CHSRH3B
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング