ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

リペアキットRK-RH4FCH

通常単価(税別)
4,370
税込単価
4,807
通常出荷日:4日目

差込角12.7mmコンパクト首振りラチェットハンドル用リペアキット。【特長】・適合機種リペアキット:R...

詳細を確認
  • 一般の方では修理が困難な場合があります。

型番:

RK-RH4FCH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RK-RH4FCHの仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
単品・セット区分
単品 関連部品
適応製品番号
RH4FCH、RH4FCHS
JANコード
4953488311549

型番リスト

表示件数
型番
RK-RH4FCH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,370
( 4,807 )
4日目

詳細情報

基本情報

差込角12.7mmコンパクト首振りラチェットハンドル用リペアキット。
【特長】
・適合機種リペアキット:RH4FCH/RH4FCHS。
【用途】
・リペアキット。

ご注意

  • 一般の方では修理が困難な場合があります。

商品情報

製品仕様

部品展開図

部品展開図

  • 1.歯車組立(1個)
  • 2.防塵用フタ(1個)
  • 3.小ハンドル(1個)
  • 4.ブッシュ(1個)
  • 5.スプリング(1個)
  • 6.止め輪(1個)
  • 7.クサビ(1個)
製品番号差込角dr.(mm)全長
RK-RH4FCH12.7通常

対応機種:RH4FCH、RHFCHS

使用上の注意

  • ※ 一般の方では修理が困難な場合があります。
  • ※ 部品単位での販売はいたしておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リペアキットRK-RH4FCHの型番RK-RH4FCHのページです。 型番RK-RH4FCHに関する仕様情報を記載しております。
リペアキットRK-RH4FCHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リペアキットRK-RH4FCH
リペアキットRK-RH3FCH
リペアキット RK-RH4FB
リペアキットRK-RH4CH
リペアキット RK-RH4FH
リペアキット RK-RH3B
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格4,3703,9704,4004,3703,8204,000
通常出荷日4日目5日目5日目5日目5日目5日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.79.512.712.712.79.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/23/81/21/21/23/8
単品・セット区分単品 関連部品単品 関連部品単品 関連部品単品 関連部品単品 関連部品単品 関連部品
適応製品番号RH4FCH、RH4FCHSRH3FCH、RH3FCHSRH4FBRH4CH、RH4CHSRH4FH、RH4FHL、RH4FHXRH3B

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング