ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ビットホルダーソケット 4BT

ビットホルダーソケット 4BT 4BT
通常単価(税別)
1,160
税込単価
1,276
通常出荷日:5日目

6.35mm六角ビットを装着できるソケット。差込角12.7mmソケット。【特長】・狭い箇所、奥まった箇...

詳細を確認
  • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

型番:

4BT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4BTの仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
12角
二面幅寸法(S寸法)
ビット二面幅 6.35mm
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
全長(L寸法)(mm)
33
単品・セット区分
単品 ソケット
全長
33
JANコード
4953488293005
詳細タイプ
差替式
先端規格
ビット二面幅 6.35mm
質量(g)
43
二面幅部外径(D1寸法)(mm)
12
最大外径(D1orD2寸法)(mm)
22
二面幅部深さ(L1寸)(mm)
10
貫通穴内径(d寸)(mm)
5
質量(g)
43
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4BT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,160
( 1,276 )
5日目

詳細情報

基本情報

6.35mm六角ビットを装着できるソケット。差込角12.7mmソケット。
【特長】
・狭い箇所、奥まった箇所の作業に最適。
【用途】
・産業機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。

ご注意

  • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ビットホルダーソケット 4BT:関連画像

外観

型番ビット差込口二面幅(mm)寸法(mm)質量(g)
SD1D2L1L2Ld
4BT6.351222101633543

外形図

ビットホルダーソケット 4BT:関連画像

寸法図

使用方法・使用事例

ビットホルダーソケット 4BT:関連画像

使用例

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • ソケットは完全にナットがかくれるまで差し込んで使用してください。(図1)
  • ソケット、アタッチメント類は手動工具です。インパクトレンチなどの動力工具に使用しないでください。(図2)
  • 角ドライブ(凸差込角)は根元まで完全に差し込んでください。(図3)
  • 角ドライブ凹部ボール溝の規格が違うとソケット類がホールドできない時があります。
  • ショックを与えるとホールド機構が外れる時があります。
ビットホルダーソケット 4BT 注意

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビットホルダーソケット 4BTの型番4BTのページです。 型番4BTに関する仕様情報を記載しております。
ビットホルダーソケット 4BTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビットホルダーソケット 4BT
1/4"DRx1/8"~1/4"[INHEX]ビットソケットセットEA618NR-200
3/4"DR/14~22mm(4本組)ヘッドボルトソケットEA164GV-100
1/4"DRソケットレンチセットEA618H-7
(1/4"DR)ソケットセットEA617AH-2
インパクト用ビットホルダー 4ABH
メーカーTONEエスコエスコエスコエスコTONE
通常価格1,1608,19010,2939,6287,4003,485
通常出荷日5日目2日目1日目1日目1日目5日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用/手作業用ジョイント類手作業用インパクト用
ソケット形状12角特殊12角6角/ジョイント類6角六角ビット
二面幅寸法(S寸法)ビット二面幅 6.35mm1/4 / 1/8 / 3/16 / 5/32 / 7/32 / 9/6414 / 17 / 19 / 2210 / 12 / 13 / 14 / 5.5 / 6 / 7 / 810 / 11 / 12 / 13 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8ビット二面幅 6.35mm
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.76.3519.056.356.3512.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/21/43/41/41/41/2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング