17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ソケットホルダー(アルミタイプ) 差込角9.5mm

通常単価(税別)
1,3602,190
税込単価
1,4962,409
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

ソケット、ジョイント類をスッキリ整理することができるアルミレールのソケットホルダー。【特長】・差込角9...

詳細を確認
  • 画像は代表画像です。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

詳細タイプ

質量(g)

ソケットホールド数

最小発注数量
200
4953488303995
クリップ数:6
62
6
1個
300
4953488304008
クリップ数:10
92
10
1個
300
4953488304015
クリップ数:12
97
12
1個
350
4953488304022
クリップ数:12
104
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,360
( 1,496 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,780
( 1,958 )
5日目
2,080
( 2,288 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,190
( 2,409 )
5日目

詳細情報

基本情報

ソケット、ジョイント類をスッキリ整理することができるアルミレールのソケットホルダー。
【特長】
・差込角9.5mm用。
・クリップは樹脂製(鋼球付き)でソケットの取り外しが容易。
・ソケットを装着したままレール上をスライド可能。
・ねじ穴付きで壁掛けやデスク固定が可能。
【用途】
・ソケット、ジョイント類をスッキリ整理。

ご注意

  • 画像は代表画像です。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

SH1306の外観

SH1306の外観

SH1310の外観

SH1310の外観

SH1312の外観

SH1312の外観

SH1312Lの外観

SH1312Lの外観

ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップを追加することが可能。

ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップを追加することが可能。

規格表

型番差込角dr.(mm)全長寸法(mm)
D
寸法(mm)
H
寸法(mm)
L
ソケット
ホールド数
質量(g)
SH13069.5通常2623200662
SH13109.5通常26233001092
SH13129.5通常26233001297
SH1312L9.5通常262335012104

外形図

外形図

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケットホルダー(アルミタイプ) 差込角9.5mmのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
金属製からの変更
4
満足度:4.0
工具箱のソケットホルダーは昔からある金属製だが、コマの着け外しがキツく以前からなんとかしたいと思っていた。 ミスミさんで...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケットホルダー(アルミタイプ) 差込角9.5mm
ソケットホルダー(アルミタイプ) 差込角12.7mm
ソケットホルダー(アルミタイプ) 差込角 6.35mm
インパクト用ソケット (差込角9.5mm)
SUSソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm
インパクト用ディープソケット(差込角9.5mm)
メーカーTONETONETONEトップ工業TONEトップ工業
通常価格1,360-1,530 -1,310 -1,1903,325 -1,682
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目5日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用インパクト用手作業用インパクト用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.512.76.359.59.59.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/81/21/43/83/83/8
単品・セット区分単品 その他単品 その他単品 その他単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット
よく一緒に購入される商品

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング