ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ビットホルダーソケット 3BT

通常単価(税別)
985
税込単価
1,084
通常出荷日:5日目

6.35mm六角ビットを装着できるソケット。【特長】・差込角9.5mmソケット・狭い箇所、奥まった箇所...

詳細を確認
  • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

型番:

3BT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3BTの仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
6角
二面幅寸法(S寸法)
ビット二面幅 6.35mm
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
全長(L寸法)(mm)
28
単品・セット区分
単品 ソケット
全長
28
JANコード
4953488292992
詳細タイプ
差替式
先端規格
ビット二面幅 6.35mm
質量(g)
24
二面幅部外径(D1寸法)(mm)
12
最大外径(D1orD2寸法)(mm)
17
二面幅部深さ(L1寸)(mm)
10
貫通穴内径(d寸)(mm)
5
質量(g)
24
-
-

型番リスト

表示件数
型番
3BT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
985
( 1,084 )
5日目

詳細情報

基本情報

6.35mm六角ビットを装着できるソケット。
【特長】
・差込角9.5mmソケット
・狭い箇所、奥まった箇所などの作業に最適
・手工具用
【用途】
・産業機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適

ご注意

  • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

3BTの外観

外観

規格表

型番差込角dr.
(mm)
二面幅寸法
(mm)
S
寸法(mm)
D1
寸法(mm)
D2
寸法(mm)
L
寸法(mm)
L1
寸法(mm)
L2
寸法(mm)
d
質量
(g)
3BT9.56.351217281013524

外形図

外形図

使用方法・使用事例

使用例

使用例

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • ソケットは完全にナットがかくれるまで差し込んで使用してください。(図1)
  • ソケット、アタッチメント類は手動工具です。インパクトレンチなどの動力工具に使用しないでください。(図2)
  • 角ドライブ(凸差込角)は根元まで完全に差し込んでください。(図3)
  • 角ドライブ凹部ボール溝の規格が違うとソケット類がホールドできない時があります。
  • ショックを与えるとホールド機構が外れる時があります。
ビットホルダーソケット 3BT 注意

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビットホルダーソケット 3BTの型番3BTのページです。 型番3BTに関する仕様情報を記載しております。
ビットホルダーソケット 3BTのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
首が細いのが良い
4
満足度:4.0
機能上に不具合なく、首が細いので奥まった所に使えるメリットが大きいです。
0人が参考にしています。
機械の組み立て
5
満足度:5.0
機械の組み立て作業時、様々なビットに変換できるので助かります。
0人が参考にしています。
機械の組み立て
5
満足度:5.0
機械の組み立て作業時、様々なビットに変換できるので助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビットホルダーソケット 3BT
ビットホルダーソケット 4BT
3/8"DRソケットレンチセットEA618J-3
3/8"DRソケットセット(9個組/12角)EA618BV-3
6.3sq. ディープソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)
3/8"DRソケットセットEA617AK-2
メーカーTONETONEエスコエスコKTC(京都機械工具)エスコ
通常価格9851,16015,8226,69031,39811,600
通常出荷日5日目5日目2日目2日目1日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用/手作業用ジョイント類手作業用手作業用手作業用
ソケット形状6角12角6角12角6角6角
二面幅寸法(S寸法)ビット二面幅 6.35mmビット二面幅 6.35mm10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 6 / 7 / 8 / 99/16 / 1/4 / 3/8 / 5/16 / 7/16 / 1/2 / 11/16 / 3/4 / 5/8810 / 12 / 13 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 8
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.512.79.539.536.3sq9.53
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/81/23/83/8-3/8
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング