ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

リペアキットRK-RH2CHS

通常単価(税別)
2,850
税込単価
3,135
通常出荷日:5日目

差込角6.35mmコンパクトショートラチェットハンドル用リペアキット。【特長】・適合機種リペアキット:...

詳細を確認
  • 一般の方では修理が困難な場合があります。

型番:

RK-RH2CHS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RK-RH2CHSの仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
6.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/4
単品・セット区分
単品 関連部品
適応製品番号
RH2CHS
JANコード
4953488304138

型番リスト

表示件数
型番
RK-RH2CHS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,850
( 3,135 )
5日目

詳細情報

基本情報

差込角6.35mmコンパクトショートラチェットハンドル用リペアキット。
【特長】
・適合機種リペアキット:RH2CHS。
【用途】
・リペアキットとして最適。

ご注意

  • 一般の方では修理が困難な場合があります。

商品情報

製品仕様

RH2CH部品展開図

RH2CH部品展開図

  • 1.歯車組立(1個)
  • 2.クサビ(1個)
  • 3.小ハンドル(1個)
  • 4.ブッシュ(1個)
  • 5.スプリング(1個)
  • 6.止め輪(1個)
製品番号差込角dr.(mm)全長
RK-RH2CHS6.35通常

対応機種:RH2CHS

使用上の注意

  • ※ 一般の方では修理が困難な場合があります。
  • ※ 部品単位での販売はいたしておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リペアキットRK-RH2CHSの型番RK-RH2CHSのページです。 型番RK-RH2CHSに関する仕様情報を記載しております。
リペアキットRK-RH2CHSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リペアキットRK-RH2CHS
リペアキット RK-RH3B
リペアキットRK-RH3FCH
リペアキットRK-RH4FCH
リペアキット RK-RH4FB
リペアキットRK-RH3FH
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格2,8504,0003,9704,3704,4003,460
通常出荷日5日目5日目5日目4日目5日目4日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.359.59.512.712.79.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/43/83/81/21/23/8
単品・セット区分単品 関連部品単品 関連部品単品 関連部品単品 関連部品単品 関連部品単品 関連部品
適応製品番号RH2CHSRH3BRH3FCH、RH3FCHSRH4FCH、RH4FCHSRH4FBRH3FHS、RH3FH、RH3FHL、RH3FHX

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング