ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

SUS ソケットセット(6角・ホルダー付) SHSB4

SUS ソケットセット(6角・ホルダー付) SHSB4 SHSB410
通常単価(税別)
38,772
税込単価
42,649
通常出荷日:5日目

SUS製inサイズソケットセット。【特長】・差込角12.7mm、inサイズ10コマセット。ソケットホル...

詳細を確認

型番:

SHSB410
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SHSB410の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
6角
二面幅寸法(S寸法)
1/2 / 3/4 / 3/8 / 5/8 / 7/8 / 7/16 / 9/16 / 11/16 / 13/16 / 15/16
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
単品・セット区分
セット品
二面幅寸法(S寸法)(inch)
1/2 / 3/4 / 3/8 / 5/8 / 7/8 / 7/16 / 9/16 / 11/16 / 13/16 / 15/16
JANコード
4953488308921
質量(g)
740
質量(g)
740
セット内容1
S4SB-12(3/8)、S4SB-14(7/16)、S4SB-16(1/2)、S4SB-18(9/16)、S4SB-20(5/8)、S4SB-22(11/16)、S4SB-24(3/4)、S4SB-26(13/16)、S4SB-28(7/8)、S4SB-30(15/16)
付属品
ソケットホルダー付(10個タイプ)SH410

型番リスト

表示件数
型番
SHSB410
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,772
( 42,649 )
5日目

詳細情報

基本情報

SUS製inサイズソケットセット。
【特長】
・差込角12.7mm、inサイズ10コマセット。ソケットホルダーに収納。
・inサイズのボルト・ナットの締め付け・緩めに使用できるステンレスソケットセット。
・材質は、析出硬化系ステンレス採用で、強度を重視。
・錆びにくく、耐食性・耐薬品性・衛生面にすぐれたステンレスツール。
【用途】
・食品機器・医療・クリーンルーム・精密機械・船舶・マリンスポーツ。
・海洋開発・プラント・防水工事・水道工事・清掃用機器。
・その他ステンレスボルト・ナット使用する箇所に最適。

商品情報

SUS ソケットセット(6角・ホルダー付)の仕様

商品外観

商品外観

ソケットホルダー

ソケットホルダー

製品名製品番号/仕様差込角dr.(mm)
SUS ソケット(6角)S4SB-12(3/8)、14(7/16)、16(1/2)、18(9/16)、20(5/8)、22(11/16)、24(3/4)、26(13/16)、28(7/8)、30(15/16)12.7
  • セット内容:10点
  • ソケットホルダー付(10個タイプ)SH410
  • 化粧箱寸法:w322×d93×h35mm
  • 質量:740g

製品仕様

インパクト用ソケットのピンがどちら向きでも入る。

インパクト用ソケットのピンがどちら向きでも入る。

ネジ穴付きで、壁掛け・デスク固定が可能。

ネジ穴付きで、壁掛け・デスク固定が可能。

外形図

外形図

  • ソケット、ジョイント類をスッキリ整理することが可能。
  • インパクト用ソケットはピンとOリングを付けたままの状態でホールド可能。
  • サビに強いオールステンレス製。
  • 折曲げ加工で弾力性があり、抜けにくい。
  • ねじ穴付きで、壁掛け、デスク固定OK。
製品番号差込角dr.(mm)全長寸法(mm)D寸法(mm)H寸法(mm)L収納数質量(g)
SH41012.7通常20193101067

使用上の注意

SUSツールは非磁性ではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SUS ソケットセット(6角・ホルダー付) SHSB4の型番SHSB410のページです。 型番SHSB410に関する仕様情報を記載しております。
SUS ソケットセット(6角・ホルダー付) SHSB4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUS ソケットセット(6角・ホルダー付) SHSB4
SUS ソケットセット(6角・ホルダー付) SHS406
SUSソケットセット(6角・ホルダー付) SHS310
SUS ソケットセット(6角・ホルダー付) SHS410
ソケットセット(6角・ホルダー付) HS406
ソケットセット(6角・ホルダー付) HS412
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格38,77220,44235,68240,8034,1346,990
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目5日目5日目5日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状6角6角6角6角6角6角
二面幅寸法(S寸法)9/16 / 15/16 / 3/8 / 7/16 / 1/2 / 11/16 / 13/16 / 3/4 / 5/8 / 7/810 / 12 / 13 / 14 / 17 / 1910 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 810 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 810 / 12 / 13 / 14 / 17 / 1910 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.712.79.512.712.712.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/21/23/81/21/21/2

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング