17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SUS ソケットセット(6角・ホルダー付)インチサイズ SHSB SHSB310

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

SUS ソケットセット(6角・ホルダー付)インチサイズ SHSB

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SHSB310

2025年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

SUSインチサイズソケットセット。差込角9.5mmインチサイズ10コマセット。
【特長】
・インチサイズのボルト・ナットの締め付け・緩めに使用できるステンレスソケットセット。
・材質は、析出硬化系ステンレス採用で、強度を重視、錆びにくく、耐食性・
耐薬品性・衛生面にすぐれたステンレスツール。
【用途】
・食品機器・医療・クリーンルーム・精密機械・船舶。
・マリンスポーツ・海洋開発・プラント・防水工事・水道工事・清掃用機器。
・その他、ステンレスボルト・ナット使用する箇所に最適。

指定中の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
6角
二面幅寸法(S寸法)
1/2 / 1/4 / 3/4 / 3/8 / 5/8 / 5/16 / 7/16 / 9/16 / 11/16 / 13/16
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
単品・セット区分
セット品
二面幅寸法(S寸法)(inch)
1/2 / 1/4 / 3/4 / 3/8 / 5/8 / 5/16 / 7/16 / 9/16 / 11/16 / 13/16
JANコード
4953488308914
質量(g)
380
質量(g)
380
セット内容1
S3SB-08(1/4)、S3SB-10(5/16)、S3SB-12(3/8)、S3SB-14(7/16)、S3SB-16(1/2)、S3SB-18(9/16)、S3SB-20(5/8)、S3SB-22(11/16)、S3SB-24(3/4)、S3SB-26(13/16)
付属品
ソケットホルダー付(10個タイプ)SH310

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト