17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コンビネーションスパナセット CS600P

通常単価(税別)
4,890
税込単価
5,379
通常出荷日:5日目

スパナとめがねレンチの一体工具、コンビネーションスパナセット。【特長】・CS-08、10、12、13、...

詳細を確認
  • 種類
    コンビネーション
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 単品・セット区分
    セット品
  • セット内容(mm)
    8、10、12、13、14、17
  • セット内容(点)
    6
  • JANコード
    4953488307917
  • セット内容
    CS-08、10、12、13、14、17
  • 付属品
    レンチホルダー付(BND61)
  • 質量 (g)
    510

ご注意

  • ホルダーから工具を出し入れする時、手を挟み込まないように注意してください。

型番:

CS600P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。

コンビネーションスパナセット CS600P:関連画像

外観

  • レンチホルダー付(BND61)
  • 化粧箱寸法:w256×d106×h150mm
  • 質量:0.51kg
  • セット内容:6点(CS-08、10、12、13、14、17)

規格表

製品番号二面幅寸法
(mm)
寸法(mm)質量
(g)
D1D2T1T2L
CS-088.017.012.04.56.012626
CS-1010.021.014.55.06.515141
CS-1212.025.017.56.07.517671
CS-1313.027.018.56.58.018983
CS-1414.028.520.07.08.5201106
CS-1717.035.024.57.09.5239145

外形図

コンビネーションスパナセット CS600P 外形図

注意・禁止事項

警告
  • 電気が流れているものには使用しないでください。
注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ボルト・ナットを口の奥で確実にくわえてください。(図1)
  • 力を入れすぎるとスパナが外れることがあります。滑らさないように注意してください。
  • ハンマー代わりに使用しないでください。
  • ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。(図2)
  • めがねレンチおよびコンビネーションスパナのめがね側は六角形以外のものには使用しないでください。
  • めがねレンチおよびコンビネーションスパナのめがね側はボルト・ナットに確実にはめ合わせて回転方向に正しく力を掛けてください。
  • コンビネーションスパナのスパナ部で大きな力を掛けないでください。スパナ部はめがね部の約半分の強さです。
  • 割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合は使用しないでください。
  • 無理な姿勢で作業しないでください。
  • 改造しないでください。(図3)
    加熱、加工などをした場合は著しく品質の低下を招きます。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
  • ホルダーから工具を出し入れする時、手を挟み込まないように注意してください。
コンビネーションスパナセット CS600P 注意

CS600Pの仕様・寸法情報

種類
コンビネーション
ラチェット機構
首振り(フレックス)
単品・セット区分
セット品
セット内容(mm)
8、10、12、13、14、17
セット内容(点)
6
JANコード
4953488307917
セット内容
CS-08、10、12、13、14、17
付属品
レンチホルダー付(BND61)
質量(g)
510

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
CS600P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,890
( 5,379 )
5日目

詳細情報

基本情報

スパナとめがねレンチの一体工具、コンビネーションスパナセット。
【特長】
・CS-08、10、12、13、14、17の6サイズセットレンチホルダー収納
・スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えているのがコンビネーションスパナです
・仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側でというように1本で2役の機能工具です
・モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインを採用しました
・使用頻度の高いコンビネーションスパナ6本組セット
・レンチホルダーは、コンパクトに収納でき、1本ずつスムーズに取り出し簡単
・グッドデザイン賞受賞製品
【用途】
・産業機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適

ご注意

  • ホルダーから工具を出し入れする時、手を挟み込まないように注意してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンビネーションスパナセット CS600Pの型番CS600Pのページです。 型番CS600Pに関する仕様情報を記載しております。
コンビネーションスパナセット CS600Pのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
生産設備の取り外し、取り付け用他
4
満足度:4.0
使い易いです。 コスパも良く強度も問題ないので長く使えると思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンビネーションスパナセット CS600P
コンビネーションスパナセット CS300
スパナセット DS300
ラチェットめがねレンチセット
切替式ラチェットめがねレンチセット
ラチェットめがねレンチセット RM700
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格4,8902,9002,4004,3964,88812,283
通常出荷日5日目5日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
種類コンビネーションコンビネーション両口スパナコンビネーションコンビネーションコンビネーション
ラチェット機構
首振り(フレックス)
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
セット内容(mm)8、10、12、13、14、178、10、128×10、10×12、12×148、10、128、10、128、10、12、13、14、17、19
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト