17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

汎用型磁気近接スイッチ MHS-1023

汎用型磁気近接スイッチ

通常単価(税別)
7,882
税込単価
8,670
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

検出部にホール素子を使用した磁気感応形近接スイッチです。【特長】・リミットスイッチやマイクロスイッチの...

詳細を確認
  • ハンドル
  • ジャバラ
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    磁石(N極)
  • 消費電流
    12mA 以下
  • 電源電圧
    DC+12~24V リップル1%以下
  • 表示灯
    赤色LED
  • 出力形式
    NPN オープンコレクタ(ノーマルオープン型)
  • ナット締め付けトルク
    8kgf/cm(0.78NM)
  • 内容量
    1個

型番:

MHS-1023
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番その他詳細タイプ消費電流
MHS-1023オプション磁石(N極)12mA 以下

ご注意

  • 配線作業は、必ず電源を切った状態で行ってください。
  • 電源入力は、定格を超えないよう電源変動をご確認ください。
  • 電源に市販のスイッチングレギュレーターをご使用になる場合には、必ず電源のフレームグラウンド端子を接地してください。
  • 高圧線や動力線との平行配線や、同一配線管の使用は避けてください。誘導による誤動作や破損の原因となります。
  • 保護構造はケーブルを含んでいますが、ケーブル端末は防水処理されていませんので保護構造の対象とはなりません。ケーブル端末から水が浸入するおそれがある使用は避けてください。
  • ケーブルを強く引っ張ったり、繰り返し曲げたりしますと断線の恐れがあります。
  • ケーブル引き出し部にストレスを加えないでください。
  • 化学薬品や、有機溶剤(アセトン、シンナーなど)が直接かからないようにしてください。
  • ケーブルを延長する場合はよりノイズの影響を受けやすくなり誤動作や破損の原因になりますのでユーザー責任の下で行ってください。

ケーブル引き出し部の曲げについて

ケーブル引き出し部から約15mmは曲げないでください。また、ケーブルの最小Rは25mmまでとしてください。


 

MHS-1023の仕様・寸法情報

ハンドル
ジャバラ
その他
オプション
詳細タイプ
磁石(N極)
消費電流
12mA 以下
電源電圧
DC+12~24V リップル1%以下
表示灯
赤色LED
出力形式
NPN オープンコレクタ(ノーマルオープン型)
ナット締め付けトルク
8kgf/cm(0.78NM)
内容量
1個

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
MHS-1023
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,882
( 8,670 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

検出部にホール素子を使用した磁気感応形近接スイッチです。
【特長】
・リミットスイッチやマイクロスイッチのような機械的な接触なしに検出できますから、検出物体やセンサを傷つける事がありません
・検出物体とセンサの間に非磁性体金属があっても問題なく検出できます
・ご用意しているゴム系磁石を使うことで、刃物で簡単にカットができ、また裏面の両面テープで自由な貼付けが可能です
・センサを交換することなく磁石の寸法を大きくするだけで検出距離を容易に長くすることができます
・検出距離を長くとるために専用磁石のご用意も可能です
・他方式の近接センサと違い発信回路が無いのでセンサを並べて取り付けることが出来ます
・機械的な接触がなく、また無接点出力(電気的接点)のため、長寿命が期待できます
・電圧変動範囲:DC+10~30V
・検出感度は、1.0 mT(10Gauss)~1.5 mT(15Gauss)の設定になっています
・検出感度:1.0mT~1.5mT
・出力容量:DC30V、30mA 以下
・使用温度範囲:-10~+50℃(氷結、結露なきこと)
・使用湿度範囲:10~90%RH
・湿度の影響:0.05mT/10℃以下
・絶縁抵抗:DC500V 100M Ω以上(充電部と外道取付金物間)
・耐電圧:AC1000V 1min(充電部と外道取付金物間)
・振動:耐久 10~55Hz、複振幅 1.5mm X、Y、Z 各方向2回
・衝撃:50G X、Y、Z 各方向3回
・ヒステリシス:0.03mT以下
・保護回路:電源逆接続、出力サージ、出力トランジスタ焼損保護
・保護構造:IP-65相当
・ナットゆるみ防止剤:推奨品 スリーボンド社製 1401
・入出力ケーブル:Φ5.1軟質PVC/グレー艶消し、導体構成:17/0.16(0.3mm2相当)
・入出力ケーブル内容:茶色:DC+、青色:0V、黒色:出力

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

汎用型磁気近接スイッチの型番MHS-1023のページです。 型番MHS-1023に関する仕様情報を記載しております。
汎用型磁気近接スイッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
汎用型磁気近接スイッチ
AGV(無人搬送車)用誘導センサ
コンパクト充電式牽引車 牽引用フック
コロボール P-15・P-19・P-25・U-15・U-19・U-25
軽量ハンドリフター(折りたたみハンドルタイプ)交換用キャスター 自在ストッパー付
軽量ハンドリフター(折りたたみハンドルタイプ)交換用キャスター 固定式
メーカーアキュレイトシステムズアキュレイトシステムズMovexxサカエトラスコ中山トラスコ中山
通常価格7,88236,300 -17,903449 -986789
通常出荷日在庫品1日目3日目2日目3日目1日目1日目
ハンドル-
ジャバラ-
その他オプションオプションオプション-オプションオプション
詳細タイプ磁石(N極)-----
消費電流12mA 以下-----
よく一緒に購入される商品

電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました