17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が106型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • 有効加工深さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内
    • 7日以内
    • 8日以内

フラットマルチドリル ロングシャンク MDF-L型

通常単価(税別)
7,67673,009
税込単価
8,44480,310
通常出荷日:3日目~8日目

座ぐり加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッ...

詳細を確認
  • 本工具を用いた加工には、同径の下穴、又は工具径より大きいセンタリング穴が必要です。
未確定:候補が106型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ロングシャンクタイプ(MDF-L型 2D)長突出し条件下でのフラット座加工、穴拡げ、バリ対策に
●深い位置のフラット座加工、被削材との干渉回避に。
※ロングシャンクタイプを用いた加工には同径の下穴、または工具径より大きいセンタリング穴が必要です。

フラットマルチドリル ロングシャンク MDF-L型 製品の基本仕様・特長

 

外形図

フラットマルチドリル ロングシャンク MDF-L型 外形図1
フラットマルチドリル ロングシャンク MDF-L型 外形図2

 

推奨切削条件

■MDF-L型ロングシャンク 2D用
1.本工具を用いた加工には、同径の下穴が必要です。
2.切削条件は同径の下穴がある場合の推奨です。
3.推奨穴深さは5×DCです。傾斜面加工時は被削材最上部からの深さです。
4.本製品は穴あけ加工用工具です。横送りやヘリカル等の加工はできません。

vc:切削速度 m/min f:送り量 mm/rev
フラットマルチドリル ロングシャンク MDF-L型 推奨切削条件
下限値-推奨値-上限値

適用被削材

炭素鋼
合金鋼
調質鋼高硬度鋼ステンレス鋼Ti合金耐熱鋼鋳鉄ダクタイル鋳鉄アルミ合金銅合金複合材
CFRP
~0.28%0.29%~~45HRC46HRC~
-----

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

有効加工深さ

(mm)

最小発注数量
3
13.5
100
6
6
1個
3.1
14
100
6
6.2
1個
3.2
14.4
100
6
6.4
1個
3.3
14.9
100
6
6.6
1個
3.4
15.3
100
6
6.8
1個
3.5
15.8
100
6
7
1個
3.6
16.2
100
6
7.2
1個
3.7
16.7
100
6
7.4
1個
3.8
17.1
100
6
7.6
1個
3.9
17.6
100
6
7.8
1個
4
18
100
6
8
1個
4.1
18.5
100
6
8.2
1個
4.2
18.9
100
6
8.4
1個
4.3
19.4
100
6
8.6
1個
4.4
19.8
100
6
8.8
1個
4.5
20.3
100
6
9
1個
4.6
20.7
100
6
9.2
1個
4.7
21.2
100
6
9.4
1個
4.8
21.6
100
6
9.6
1個
4.9
22.1
100
6
9.8
1個
5
22.5
100
6
10
1個
5.1
23
110
6
10.2
1個
5.2
23.4
110
6
10.4
1個
5.3
23.9
110
6
10.6
1個
5.4
24.3
110
6
10.8
1個
5.5
24.8
110
6
11
1個
5.6
25.2
110
6
11.2
1個
5.7
25.7
110
6
11.4
1個
5.8
26.1
110
6
11.6
1個
5.9
26.6
110
6
11.8
1個
6
27
110
6
12
1個
6
27
110
5
12
1個
6.1
27.5
120
6
12.2
1個
6.2
27.9
120
6
12.4
1個
6.3
28.4
120
6
12.6
1個
6.4
28.8
120
6
12.8
1個
6.5
29.3
120
6
13
1個
6.6
29.7
120
6
13.2
1個
6.8
30.6
120
6
13.6
1個
6.9
31.1
120
6
13.8
1個
7
31.5
120
6
14
1個
7.1
32
130
6
14.2
1個
7.2
32.4
130
6
14.4
1個
7.3
32.9
130
6
14.6
1個
7.5
33.8
130
6
15
1個
7.6
34.2
130
6
15.2
1個
7.7
34.7
130
6
15.4
1個
7.8
35.1
130
6
15.6
1個
7.9
35.6
130
6
15.8
1個
8
36
130
8
16
1個
8
36
130
6
16
1個
8.1
36.5
140
8
16.2
1個
8.2
36.9
140
8
16.4
1個
8.3
37.4
140
8
16.6
1個
8.4
37.8
140
8
16.8
1個
8.5
38.3
140
8
17
1個
8.6
38.7
140
8
17.2
1個
8.7
39.2
140
8
17.4
1個
8.8
39.6
140
8
17.6
1個
9
40.5
140
8
18
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,579
( 9,437 )
5日目
9,662
( 10,628 )
7日目
9,662
( 10,628 )
7日目
9,662
( 10,628 )
7日目
9,662
( 10,628 )
7日目
9,662
( 10,628 )
7日目
8,811
( 9,692 )
3日目
9,662
( 10,628 )
7日目
9,662
( 10,628 )
7日目
9,662
( 10,628 )
7日目
9,662
( 10,628 )
7日目
9,127
( 10,040 )
7日目
9,127
( 10,040 )
7日目
9,127
( 10,040 )
7日目
9,127
( 10,040 )
7日目
9,127
( 10,040 )
7日目
9,127
( 10,040 )
7日目
9,127
( 10,040 )
7日目
9,127
( 10,040 )
7日目
9,127
( 10,040 )
7日目
7,676
( 8,444 )
3日目
8,300
( 9,130 )
5日目
9,870
( 10,857 )
7日目
9,870
( 10,857 )
7日目
9,870
( 10,857 )
7日目
8,300
( 9,130 )
5日目
9,870
( 10,857 )
7日目
9,870
( 10,857 )
7日目
9,870
( 10,857 )
7日目
9,870
( 10,857 )
7日目
9,870
( 10,857 )
7日目
11,898
( 13,088 )
7日目
12,507
( 13,758 )
7日目
12,507
( 13,758 )
7日目
12,507
( 13,758 )
7日目
12,507
( 13,758 )
7日目
10,484
( 11,532 )
5日目
12,778
( 14,056 )
7日目
12,778
( 14,056 )
7日目
12,778
( 14,056 )
7日目
12,778
( 14,056 )
7日目
15,414
( 16,955 )
7日目
15,414
( 16,955 )
7日目
15,414
( 16,955 )
7日目
15,414
( 16,955 )
7日目
15,414
( 16,955 )
7日目
15,414
( 16,955 )
7日目
15,414
( 16,955 )
8日目
15,414
( 16,955 )
7日目
12,917
( 14,209 )
3日目
12,917
( 14,209 )
3日目
16,293
( 17,922 )
7日目
16,293
( 17,922 )
7日目
16,293
( 17,922 )
7日目
16,293
( 17,922 )
7日目
16,293
( 17,922 )
7日目
16,293
( 17,922 )
7日目
16,293
( 17,922 )
7日目
16,293
( 17,922 )
7日目
13,666
( 15,033 )
5日目

詳細情報

基本情報

座ぐり加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。
【特長】
・高能率座ぐり加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮
・底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現
・広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現
・最適な刃先設計により高い刃先強度を実現
・突出し長さL/D=10までの加工に対応
・内部給油対応。より深い穴加工を実現

ご注意

  • 本工具を用いた加工には、同径の下穴、又は工具径より大きいセンタリング穴が必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラットマルチドリル ロングシャンク MDF-L型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラットマルチドリル ロングシャンク MDF-L型
フラットマルチドリル MDF-A型(内部給油式)
フラットマルチドリル MDF-A型(外部給油式)
フラットマルチドリル MDF型 外部給油式 2Dタイプ
マイクロロングドリル MLDH-L型/MLDH-P型
SDLS ストレートドリル ロングシャンク
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル三菱マテリアル
通常価格7,676-13,223 -9,732 -5,785 -12,304 -2,510 -
通常出荷日3日目〜2日目2日目在庫品1日目〜1日目〜2日目
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミアルミアルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬ハイス
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクストレートシャンク
コーティング・表面処理鋼用非鉄用(DLC)非鉄用(DLC)鋼用鋼用ノンコート
単品/セット品単品単品単品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト