17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が40型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

4枚刃ラジアスエンドミル GSV MILL 4000-R-2.5D型

通常単価(税別)
9,205105,846
税込単価
10,126116,431
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・汎用領域で優れた防振性能を発揮・等リード採用により再研磨可能・性能とコストのバランスを最適化...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が40型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
4枚刃ラジアスエンドミル GSV MILL 4000-R-2.5D型 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

加工用途(加工形状)

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首角

(°)

最小発注数量
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み
3
8
0.2
9.5
6
50
15
Fig1
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み
3
8
0.5
9.5
6
50
15
Fig1
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み
4
10
0.2
11.5
6
50
15
Fig1
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み
4
10
0.5
11.5
6
50
15
Fig1
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み
4
10
1
11.5
6
50
15
Fig1
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み
5
13
0.2
14.5
6
60
15
Fig1
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み
5
13
0.5
14.5
6
60
15
Fig1
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み
5
13
1
14.5
6
60
15
Fig1
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み
6
15
0.3
-
6
60
-
Fig2
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み
6
15
0.5
-
6
60
-
Fig2
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み
6
15
1
-
6
60
-
Fig2
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み
6
15
1.5
-
6
60
-
Fig2
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
6
-
0.3
-
6
60
-
Fig2
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み
8
20
0.3
-
8
80
-
Fig2
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み
8
20
0.5
-
8
80
-
Fig2
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み
8
20
1
-
8
80
-
Fig2
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み
8
20
1.5
-
8
80
-
Fig2
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み
8
20
2
-
8
80
-
Fig2
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み
10
25
0.3
-
10
90
-
Fig2
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み
10
25
0.5
-
10
90
-
Fig2
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み
10
25
1
-
10
90
-
Fig2
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み
10
25
1.5
-
10
90
-
Fig2
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み
10
25
2
-
10
90
-
Fig2
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み
12
30
0.5
-
12
90
-
Fig2
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み
12
30
1
-
12
90
-
Fig2
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み
12
30
1.5
-
12
90
-
Fig2
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み
12
30
2
-
12
90
-
Fig2
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み
12
30
3
-
12
90
-
Fig2
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み
16
40
1
-
16
115
-
Fig2
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み
16
40
1.5
-
16
115
-
Fig2
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み
16
40
2
-
16
115
-
Fig2
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み
16
40
3
-
16
115
-
Fig2
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み
20
50
1
-
20
125
-
Fig2
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み
20
50
1.5
-
20
125
-
Fig2
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み
20
50
2
-
20
125
-
Fig2
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み
20
50
3
-
20
125
-
Fig2
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み
25
63
1
-
25
140
-
Fig2
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み
25
63
1.5
-
25
140
-
Fig2
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み
25
63
2
-
25
140
-
Fig2
1個
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み
25
63
3
-
25
140
-
Fig2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,646
( 10,611 )
1日目
9,646
( 10,611 )
1日目
9,205
( 10,126 )
1日目
9,205
( 10,126 )
1日目
9,512
( 10,463 )
1日目
9,358
( 10,294 )
1日目
9,358
( 10,294 )
1日目
9,895
( 10,885 )
1日目
9,512
( 10,463 )
1日目
9,512
( 10,463 )
1日目
10,125
( 11,138 )
1日目
10,125
( 11,138 )
1日目
9,512
( 10,463 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,812
( 12,993 )
1日目
11,812
( 12,993 )
1日目
12,350
( 13,585 )
1日目
12,350
( 13,585 )
1日目
12,350
( 13,585 )
1日目
14,113
( 15,524 )
1日目
14,113
( 15,524 )
1日目
15,187
( 16,706 )
1日目
15,187
( 16,706 )
1日目
15,187
( 16,706 )
1日目
18,486
( 20,335 )
1日目
19,100
( 21,010 )
1日目
19,100
( 21,010 )
1日目
19,100
( 21,010 )
1日目
19,100
( 21,010 )
1日目
37,354
( 41,089 )
1日目
37,354
( 41,089 )
1日目
37,354
( 41,089 )
1日目
37,354
( 41,089 )
1日目
54,918
( 60,410 )
1日目
54,918
( 60,410 )
1日目
54,918
( 60,410 )
1日目
54,918
( 60,410 )
1日目
105,846
( 116,431 )
1日目
105,846
( 116,431 )
1日目
105,846
( 116,431 )
1日目
105,846
( 116,431 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用領域で優れた防振性能を発揮
・等リード採用により再研磨可能
・性能とコストのバランスを最適化した防振エンドミル

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4枚刃ラジアスエンドミル GSV MILL 4000-R-2.5D型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4枚刃ラジアスエンドミル GSV MILL 4000-R-2.5D型
GSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル GSX 40000-R-2D型
GSX MILL VL ロングシャンクラジアス 1.5D GSXVLLS4-R-1.5D
ラジアスエンドミル 2枚刃
GSX ロングシャンクラジアス 1.5D Ti・SUS用 GSXVLLS4T-R-1.5D
難削材用ラジアスエンドミル SSEH 4000W-R型
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル不二越サイトウ製作所(ATOM・アトム)不二越住友電工ハードメタル
通常価格9,205-7,272 -9,191 -6,232 -9,191 -14,190 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂ステンレス鋼 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割強ネジレ(45~60°)
コーティング鋼用鋼用鋼用ノンコート鋼用鋼用
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング