ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 2Bクリーナー NX251・NX255 |
|
未来工業 ケーブルカッシャー (メッセンジャーワイヤー用) |
|
未来工業 ケーブルカッシャー(I形鋼用) 75・100mm用 |
【特長】
・ブラケットはブッシングを取り外すことにより、ケーブルの太さに合わせられます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):3,948円~

中発販売
ツールバランサー(容量0.5~1.5kg)
0通常価格(税別):2,948円~

遠藤工業
ツールバランサー(ロープ径2mm)
4.5通常価格(税別):5,141円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量1.5~7kg)
5通常価格(税別):12,572円~

日東工器
バランスエース
4.7通常価格(税別):3,798円~

トラスコ中山
ツールバランサー(ロープ径2.5mm)
4.4通常価格(税別):4,041円~

キリウス
ツールバランサー KL-600/KL-1200/KL-2000
3.7通常価格(税別):3,300円~

未来工業
ブラケット (ケーブルカッシャー用)
0通常価格(税別):2,975円

エスコ
1.3m スプリングバランサー
0通常価格(税別):12,406円~