17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 10日以内

LED表面キズ検査照明 バーライトシリーズ

LED表面キズ検査照明 バーライトシリーズ
通常単価(税別)
65,122108,536特別価格
税込単価
71,634119,390特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目~10日目

LEDの光線を照射することで、対象物の表面上の異常を可視化する検査照明。【特長】・7個の白色LEDを並...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
108,53694,241
( 103,665 )
10日目
65,122
( 71,634 )
3日目

詳細情報

基本情報

LEDの光線を照射することで、対象物の表面上の異常を可視化する検査照明。
【特長】
・7個の白色LEDを並列配置。
・光量調節機能付き(100~50%間)。
【用途】
・金属、樹脂製の部品や製品の外観目視検査や、高機能フィルムや紙製品の表面の検査。
・ガラス、プラスチック板の表面に付着したホコリの検品。
・プラスチック、ゴム成形部品表面のヒケ凸凹の検品・切削加工や糸ノコ作業等におけるけがき線の照明。
・塗装面、メッキ面のキズ、ムラの検品・凸凹エンボス等のキズ、ムラの検品。
・照明拡大鏡の補助照明(楽斜照明で見にくい場合、効果的)。

商品仕様

LED表面キズ検査照明 BARLIGHT3-F/BARLIGHT3-Gの仕様

バーライトIII型の外観

外観

※写真はイメージです。本体にチルトスタンドは付属しません。

バーライトIII型の寸法図

寸法図

光量の調節機能

光量の調節機能

BARLIGHT3-G(バーライトIIIとバーライトグリップのセット品)

ハンドヘルド用のグリップ式。グリップをバーライト本体に2つの化粧ネジで取り付けが可能。本体とグリップの取り付け穴は複数有りますので、取付形態を選択する事ができる。

バーライトIIIとバーライトグリップの装着例

バーライトIIIとバーライトグリップの装着例

バーライトグリップの外観

バーライトグリップの外観

BARLIGHT3-F(バーライトIIIとバーライトフリーアームのセット品)

フリーアーム式。フリーアームをバーライト本体に2つの化粧ネジで取り付けが可能。自由度の高いアームにより微細な照射角度の調整ができる。

バーライトIIIとバーライトフリーアームの装着例

バーライトIIIとバーライトフリーアームの装着例

バーライトフリーアームの寸法図 単位:mm(化粧ネジ2本付き)

バーライトフリーアームの寸法図 単位:mm(化粧ネジ2本付き)

クランプ可動範囲15~60mm

製品仕様

照明
光源高輝度白色LED×7粒
入力電圧100~240V・50/60Hz・Aプラグ
※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
詳細はサポートセンターへお問い合わせください。
照度(照射広がり角6°/実測値)150mm/15000Lx、200mm/10000Lx、300mm/5800Lx、400mm/3600Lx
照度(照射広がり角30°/実測値)150mm/10000Lx、200mm/6500Lx、300mm/3300Lx、400mm/2000Lx
消費電力9W
調光機能有り/100~50%
照射広がり角調整機能有り/6~30°
本体
製品重量945g(照射ヘッド部のみ/420g)
照射ヘッド部寸法(mm)224×34×38H
電源部寸法(mm)160×65×44H
使用温度範囲0℃~40℃
防塵・防水保護等級IP40

開発秘話

 

当初は照明拡大鏡の補助光源として開発がスタートいたしました。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LED表面キズ検査照明 バーライトシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qチルトスタンドは標準セットですか?
A
違います。チルトスタンドは別売となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED表面キズ検査照明 バーライトシリーズ
LED照明拡大鏡 OLIGHT3Lシリーズ(FDX)
照明拡大鏡 OLGHT3シリーズ
LED照明拡大鏡 フリーアーム式 SKKL-Fシリーズ
LED照明拡大鏡 OLIGHT3Lシリーズ(LX)
LED照明拡大鏡 ライトボックス式 SKKL-CLシリーズ
メーカーオーツカ光学オーツカ光学オーツカ光学オーツカ光学オーツカ光学オーツカ光学
通常価格65,122-61,818 -53,244 -37,279 -78,718 -55,535
通常出荷日3日目〜5日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目
光源高輝度白LED 7粒LEDライトパネル27Wコンパクト蛍光管(FPL-27AX)---
調光機能100~50%有(100~50%)なし調節幅 100~50%なし
消費電力(W)9924100~125V:9、200~240V:1099+5
重量(g)1000(照射ヘッド部のみ:500)2400(レンズ無し、本体重量)2400(レンズ無し、本体重量)---
仕様説明照度/照射広がり角 6°100mm:24000Lux、200mm:11000Lux、300mm:6200Lux・照射広がり角30°100mm:15000Lux、200mm:4100Lux、300mm:2100Lux-----
よく一緒に購入される商品

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング