17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ワイドシリーズ・調光なし LEKsワイドシリーズ LEKSワイド-F

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ワイドシリーズ・調光なし LEKsワイドシリーズ LEKSワイド-F

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LEKS-FWIDEX2

2021年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。​

【特長】
・LEKsワイド-F型は、作業台等にクランプ固定して使用するアーム式の照明拡大鏡です。
・アームはスプリングにより任意の位置へ可動、静止する事が可能で、作業スペースを大きくとる事が出来ます。
・光源のLEDは30W型蛍光管と同じ形状に成型をされ、発行面側に樹脂製保護カバーを装着してあります。
・照明の配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
・LED照明は、電源スイッチにより簡単にON/OFFが可能です。(光量調整機能は有りません。)
・光源に円形蛍光灯型LEDランプを採用し既存の蛍光灯用の筐体を流用することにより、より低価格なLED照明拡大鏡を実現いたしました。お客様の目視検査工程を、長寿命かつ省エネ性能により、強力にサポートいたします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
アーム式照明拡大鏡
倍率(倍)
2
ライト有無
LEDライト有
スケール有無
無
取付タイプ
クランプ取付式フリーアーム
光源
LED
シリーズ(種類)
ワイド
消費電力(W)
15
重量(g)
3100(レンズ含まず)
入力電圧(V)
AC100~240
定格周波数(Hz)
50/60Hz
補足情報
125~240Vはプラグ付コードを変更することにより対応可。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト