ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
LEKS-BWIDEX2
2021年06月に販売終了となりました。
作業台等の上に置いて使用する最もスタンダードな形状の照明拡大鏡です。
【特長】
・光源のLEDは30W型蛍光管と同じ形状に成型をされ、発行面側に樹脂製保護カバーを装着してあります。
・照明の配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
・LED照明は、電源スイッチにより簡単にON/OFFが可能(※光量調整機能はありません)。
・レンズはワイド交換レンズシステムに対応。2倍、3倍、4倍の直径150mmレンズが使用可能。
【用途】
・金属、樹脂製の部品や製品の外観目視検査に。
・プリント基板や電子部品の外観検査にも最適。