17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

LED照明拡大鏡・調光付 ENVLシリーズ ENVL-A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LED照明拡大鏡・調光付 ENVLシリーズ ENVL-A

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ENVL-AX2X20

2018年10月に販売終了となりました。

【特長】
・ENVLシリーズは長年ご好評をいただいた光量調節機能付き電子安定器搭載モデル(ENVシリーズ)の後継機種となるLED照明拡大鏡です。
・電力不足が叫ばれる時代にこたえるエコフレンドリー製品です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
アーム式照明拡大鏡
倍率(倍)
20
ライト有無
LEDライト有
スケール有無
取付タイプ
テーブルスタンド式
調光機能
100~50%
シリーズ(種類)
ラウンド2倍
消費電力(W)
11
重量(g)
2500(レンズ含まず)
入力電圧(V)
100~240
定格周波数(Hz)
50/60Hz
補足情報
125~240Vはプラグ付コードを変更することにより対応可。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト