17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

LED照明拡大鏡・調光なし SKKLシリーズ SKKL-A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LED照明拡大鏡・調光なし SKKLシリーズ SKKL-A

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SKKL-AX2X20

2018年06月に販売終了となりました。

【特長】
・SKKシリーズの光源をLEDにし、SKKLシリーズとして発売いたしました。
・蛍光灯型のLEDを採用しました。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
スタンド式照明拡大鏡
倍率(倍)
20
ライト有無
LEDライト有
スケール有無
取付タイプ
テーブルスタンド式
シリーズ(種類)
ラウンド2倍
消費電力(W)
8
重量(g)
2400(レンズ含まず)
入力電圧(V)
100~240
定格周波数(Hz)
50/60Hz
補足情報
125~240Vはプラグ付コードを変更することにより対応可。
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト