17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 倍率(倍)

    ~mm
  • シリーズ(種類)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

LED照明拡大鏡 OLIGHT3Lシリーズ(LX)

通常単価(税別)
66,66679,607
税込単価
73,33387,568
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

長方形の角形レンズにより、横方向の視野を広くとれる為、使用時の違和感が少ないLED式照明拡大鏡。【特長...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

倍率

(倍)

シリーズ(種類)

重量

(g)

最小発注数量
2
-
2800
1個
2
AR
2800
1個
3.5
-
2900
1個
3.5
AR
2900
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,666
( 73,333 )
在庫品1日目当日出荷可能
75,816
( 83,398 )
3日目
70,718
( 77,790 )
3日目
79,607
( 87,568 )
3日目

詳細情報

基本情報

長方形の角形レンズにより、横方向の視野を広くとれる為、使用時の違和感が少ないLED式照明拡大鏡。
【特長】
・光源には省電力の導光板型パネルLEDを光源に採用。
・倍率は2倍と3.5倍の2つ。
・レンズの表面に反射防止コーティングを施し、光線の透過量を増大した「ARコート」モデルもある。
・白色LEDライトパネルを斜めに取り付け、レンズの中心部に角度を付けた光線を照射する事により、ワーク表面に存在する凹凸を、光線の乱反射で可視化する事を狙った製品で、金属や樹脂の表面の「キズ」や「打痕」等を検出力に優れたモデルです。
【用途】
・金属、樹脂製の部品や製品の外観目視検査に。
・プリント基板や電子部品の外観検査にも最適。

商品仕様

LED照明拡大鏡 O-LIGHT3-FDXシリーズの仕様

LED式照明拡大鏡 オーライトIII-L型の外観

LED照明拡大鏡 O-LIGHT3-FDXシリーズの外観

フリーアーム式

LED式照明拡大鏡 オーライトIII-L型の寸法図(単位:mm)

LED照明拡大鏡 O-LIGHT3-FDXシリーズの寸法図(単位:mm)

特長

  • 白色LEDライトパネルを斜めに取り付け、レンズの中心部に角度を付けた光線を照射する事により、ワーク表面に存在する凹凸を、光線の乱反射で可視化する事を狙った製品で、金属や樹脂の表面の「キズ」や「打痕」等を検出力に優れたモデル。
  • 角形のレンズは、外周部の歪みをカットして有り、長時間の作業にも対応が可能で、レンズに反射防止コートを施したオプションの「ARコート」レンズを使用する事で、レンズの反射を抑制、光線透過量が増大し、作業時の負担や疲労を軽減する事が可能。
レンズ
倍率ラインナップ2倍、3.5倍、2倍AR、3.5倍AR
AR(反射防止)コートレンズラインナップ有り/2倍、3.5倍、2倍AR、3.5倍AR
照明
光源LEDライトパネル
入力電圧100V
消費電力9W
待機電力0W
調光機能有り/調節範囲100~50%
本体
重量(Kg)約2.5kg(レンズ無し本体重量)
アーム長(mm)約850
ヘッド部寸法(mm)293×205
クランプ可能幅(mm)15~60
使用温度範囲5℃~40℃
防塵・防水保護等級IP20(屋内使用に限る)

開発秘話

 

当初は個人E/U様向けに開発された製品でしたが、工業用としてPRをした所、売上を大幅に伸ばした製品です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED照明拡大鏡 OLIGHT3Lシリーズ(LX)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qデスク上で使用する「デスクスタンド式」は有りますか?
A
この製品はクランブ固定式の「フリーアーム式」のみのご用意となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED照明拡大鏡 OLIGHT3Lシリーズ(LX)
LED照明拡大鏡 LED-WIDE型
LED照明拡大鏡 テーブルスタンド型
LED照明拡大鏡 クランプ保持型
オーツカ光学 LED照明拡大鏡 LUXO LFM LED G2 3x
LED照明拡大鏡 ENVL-B×6
メーカーオーツカ光学オーツカ光学トラスコ中山トラスコ中山アズワン東京硝子器械
通常価格66,666-160,87429,128 -34,689 -52,46763,351
通常出荷日在庫品1日目〜2日目2日目〜4日目7日目8日目
商品タイプアーム式照明拡大鏡スタンド式照明拡大鏡スタンド式照明拡大鏡アーム式照明拡大鏡アーム式照明拡大鏡スタンド式照明拡大鏡
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
スケール有無
レンズ寸法(mm)144×108220×200Φ130Φ130127Φ105
取付タイプクランプ取付式フリーアームテーブルスタンド式テーブルスタンド式クランプ取付式フリーアームクランプ取付式フリーアームテーブルスタンド式
よく一緒に購入される商品

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング