ツール用品技術窓口

充電式フォーカスLEDフラッシュライト

通常単価(税別)
4,821
税込単価
5,303
通常出荷日:1日目

USBダイレクト充電式のフラッシュライトです。防塵仕様:等級6防滴仕様:等級4集光/散光:スライドフォ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    LED照明
  • 仕様
    照明器具
  • 質量 (g)
    約90
  • 連続使用時間 (時間)
    HIGH 2/LOW 5
  • 使用電池
    専用内蔵型電池(Li-ion)
  • 充電時間 (時間)
    2
  • 明るさ (lm)
    HIGH 400/LOW 80
  • 最大照射距離 (m)
    約150
  • 耐衝撃高 (mm)
    1000
  • サイズ (mm)
    φ27×94
  • JANコード
    4712818645095
  • 仕様
    無段階調整光機能(100%⇔20%),防塵仕様:等級6,防滴仕様:等級4,集光/散光:スライドフォーカス,USBダイレクト充電式

ご注意

  • 充電しながらの点灯は絶対にしないでください。基板が損傷し、発火の恐れがあります。

型番:

96061
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

96061の仕様・寸法情報

商品タイプ
LED照明
仕様
照明器具
質量(g)
約90
連続使用時間(時間)
HIGH 2/LOW 5
使用電池
専用内蔵型電池(Li-ion)
充電時間(時間)
2
明るさ(lm)
HIGH 400/LOW 80
最大照射距離(m)
約150
耐衝撃高(mm)
1000
サイズ(mm)
φ27×94
JANコード
4712818645095
仕様
無段階調整光機能(100%⇔20%),防塵仕様:等級6,防滴仕様:等級4,集光/散光:スライドフォーカス,USBダイレクト充電式

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
96061
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,821
( 5,303 )
1日目

詳細情報

基本情報

USBダイレクト充電式のフラッシュライトです。
防塵仕様:等級6
防滴仕様:等級4
集光/散光:スライドフォーカス
光源:高輝度チップタイプ白色LED1灯

ご注意

  • 充電しながらの点灯は絶対にしないでください。基板が損傷し、発火の恐れがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式フォーカスLEDフラッシュライトの型番96061のページです。 型番96061に関する仕様情報を記載しております。
充電式フォーカスLEDフラッシュライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式フォーカスLEDフラッシュライト
乾電池式LED防犯センサーライト
マグネット付LEDライト 電池式
乾電池式LED屋内センサーライト ウォールタイプ
防水型LEDリニアライト
LEDシーリングライト パネルライト スクエア 導光板付き
メーカーシグネットアイリスオーヤマエスコアイリスオーヤマ日機アイリスオーヤマ
通常価格4,8214,8616,3202,97317,092 -22,185
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目2日目
商品タイプLED照明LED照明LED照明LED照明LED照明LED照明
仕様照明器具照明器具照明器具照明器具直管型シーリング用
質量(g)約90-----
連続使用時間(時間)HIGH 2/LOW 5-----
使用電池専用内蔵型電池(Li-ion)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト