17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

メカニックグローブ

通常単価(税別)
2,0852,150
税込単価
2,2942,365
通常出荷日:1日目~8日目

【特長】・特許製法のパーミア生地使用で通気性・グリップ力抜群。・丈夫な表面加工で、繰り返し洗う。

  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
    手の平部:ナイロン生地(ウレタン樹脂加工),手の甲部:ポリエステル、その他
  • 仕様
    特許製法のパーミア生地使用で通気性・グリップ力抜群。 丈夫な表面加工で、繰り返し洗えます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

最小発注数量
M
4712818949643
1個
L
4712818949650
1個
LL
4712818949667
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,150
( 2,365 )
5日目
2,085
( 2,294 )
1日目
2,085
( 2,294 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特許製法のパーミア生地使用で通気性・グリップ力抜群。
・丈夫な表面加工で、繰り返し洗う。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メカニックグローブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メカニックグローブ
すべり止め手袋IQグローブ
No.370 組立グリップ
IQグローブ3本出し
ブロッサム ラバーグローブ 325
ニトリル背抜手袋 エッジ
メーカーシグネット川西工業ショーワグローブ川西工業東和コーポレーション(トワロン)アンセル
通常価格2,085-196 -1,309 -229587255 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目8日目1日目〜
使用用途作業用作業用耐油・耐溶剤作業用作業用耐油・耐溶剤
商品タイプその他すべり止めすべり止めすべり止めすべり止めすべり止め
材質手の平部:ナイロン生地(ウレタン樹脂加工),手の甲部:ポリエステル、その他-----
仕様特許製法のパーミア生地使用で通気性・グリップ力抜群。 丈夫な表面加工で、繰り返し洗えます。-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト