17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

S型リバーシブルラチェットレンチ 34940
  • S型リバーシブルラチェットレンチ
  • S型リバーシブルラチェットレンチ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

S型リバーシブルラチェットレンチ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

34940

2020年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
両口めがね
単品・セット区分
セット品
材質
樹脂ケース
JANコード
4712818997163
仕様
ケースサイズ(mm):279×152×53
セット内容/付属品
S型リバーシブルラチェットレンチ:14×19mm,アダプター:10×19mm・1/4×19mm,クイックリリースソケットアダプター:1/4・3/8・1/2×19mm,ソケット:22×19mm,六角アダプター:10×14mm・12×14mm・17×19mm
備考
22mmソケットはスプライン型
質量(g)
904

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト