17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

C型パワークランプ TRC

C型パワークランプ TRC
通常単価(税別)
7601,250
税込単価
8361,375
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

ラチェット式で作業が簡単に行えるクランプ。【特長】・ラチェット式なので簡単に素早い作業ができる。・ハン...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

C型パワークランプ TRCシリーズの仕様

C型パワークランプ TRC:関連画像

C型パワークランプ TRCシリーズの外観1

C型パワークランプ TRC:関連画像

C型パワークランプ TRCシリーズの外観2

製品仕様

TRC-50

  • サイズ:W70×D45×H200mm
  • 重量:115g
  • 最大口開き:約50mm
  • 口の深さ:約35mm

TRC-75

  • サイズ:W100×D55×H285mm
  • 重量:265g
  • 最大口開き:約75mm
  • 口の深さ:約53mm

TRC-100

  • サイズ:W130×D55×H320mm
  • 重量:390g
  • 最大口開き:約100mm
  • 口の深さ:約70mm

型番リスト

表示件数

最大口開き

(mm)

本体サイズ

(mm)

コード

仕様口の深さ

(mm)

JANコード

質量

(g)

最小発注数量
約50
H200×W70×D45
350156
約35
4954458301706
115
1個
約75
H285×W100×D55
350157
約53
4954458301713
265
1個
約100
H320×W130×D55
350158
約70
4954458301720
390
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
760
( 836 )
4日目
1,040
( 1,144 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,250
( 1,375 )
4日目

詳細情報

基本情報

ラチェット式で作業が簡単に行えるクランプ。
【特長】
・ラチェット式なので簡単に素早い作業ができる。
・ハンドルを折り曲げて切り替える事によりパワーハンドルになる。
・本体材質:ナイロン。
【用途】
・枠組みの固定等に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

C型パワークランプ TRCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
C型パワークランプ TRC
クイックバークランプ TR-QBC
シャコ万力(C型)
アルミC型クランプ
C型シャコ万力(S55C/S45C)
鍛造C型クランプ
メーカーTRADTRADトラスコ中山ウィザ(旧:アークランドサカモト)トップ工業GISUKE
通常価格760-490 -3,634 -764 -5,180 -1,045 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
形態C型クランプ(B型・シャコ万)バークランプC型クランプ(B型・シャコ万)C型クランプ(B型・シャコ万)C型クランプ(B型・シャコ万)C型クランプ(B型・シャコ万)
材質本体ナイロンナイロン----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング