17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エンジンブロワバキューム EBVK-2650

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エンジンブロワバキューム

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EBVK-2650

2023年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・「吹き寄せ」と「集じん」ができる1台2役
・道路や公園などの緑化管理から
・吸込んだ落葉は約1/10に粉砕
・連続作業に便利な固定レバー付
・リコイルの引き力が軽く始動が楽なKスタート
・送風反力による本体のブレを抑えた設計
・排出ガス自主3次規制適合した
・「クリーン50」エンジン
【用途】
・ゴルフ場の清掃に

指定中の仕様・寸法情報

電源タイプ
エンジン式
最大風速(m/s)
81.7
最大風量(m3/min)
9.6
集塵機能
あり
電圧、燃料
混合燃料
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト