17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

床ブラシ(乾湿両用) 6077307

床ブラシ(乾湿両用)

通常単価(税別)
2,588
税込単価
2,847
通常出荷日:5日目

【特長】・乾湿両用・フローリングやカーペットなどの床に合わせてブラシが出し入れできるノズルです

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • 適用機種
    VC-1150・VC-1250・VC1100・VC1200・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-120・VC-210

型番:

6077307
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6077307の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
適用機種
VC-1150・VC-1250・VC1100・VC1200・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-120・VC-210

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
6077307
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,588
( 2,847 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・乾湿両用
・フローリングやカーペットなどの床に合わせてブラシが出し入れできるノズルです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

床ブラシ(乾湿両用)の型番6077307のページです。 型番6077307に関する仕様情報を記載しております。
床ブラシ(乾湿両用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
床ブラシ(乾湿両用)
ラウンドブラシ
乾湿両用集じん機 RP80SB
乾湿両用集じん機 RP150SB
乾湿両用集じん機 RP80YB
乾湿両用集じん機 RP150YB
メーカーリョービマキタHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格2,5881,03738,05540,95944,653 -44,680 -
通常出荷日5日目7日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ関連商品関連商品集じん機集じん機集じん機集じん機
適用機種VC-1150・VC-1250・VC1100・VC1200・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-120・VC-210-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト