17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

VC-125WPD VC-125WPD

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

VC-125WPD

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

VC-125WPD

2020年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・排水に便利なドレンキャップ付

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
集じん機
電源(V)
100V
出力(kW)
11.5(強)/0.74(弱)
集じん容量(L)
乾燥12/液体9
最大風量(m3/min)
3.0(強)/1.6(弱)
最大真空度(kPa)
25.3(強)/11(弱)
吸込仕事率(W)
185(強)/50(弱)
質量(g)
6700
付属品
集じんホース(Φ28×5m)・カートリッジフィルタ(乾式用)・フィルタロック・スポンジフィルタ(湿式用)・布フィルタ・粉じん用フィルタ・ボリ袋(10枚入)・アダプタ(2種類)・ホースカバー2.5m・ホースカバーホルダ(2種類×2)
コード長さ(m)
5
電流(A)
12(強)/7.9(弱)
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト