17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

集じん機 乾湿両用 VC-1150 VC-1150

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

集じん機 乾湿両用 VC-1150

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

VC-1150

2021年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・排水に便利なドレン付
・パワフルな吸引力!吸込仕事率280W
・細かなホコリも確実にキャッチする
・カートリッジフィルタ仕様
・電源のON/OFFがしやすい大型スイッチ
・コンパクトで高容量を実現したスクエアボディ

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
集じん機
電源(V)
100V
出力(kW)
1.15
集じん容量(L)
乾燥15/液体12
最大風量(m3/min)
3.0
最大真空度(kPa)
25.0
吸込仕事率(W)
280
質量(g)
6500
付属品
ホース(Φ38×1.8m)・カートリッジフィルタ(乾式用)・フィルタロック・ホース接続ハンドル・床フランジ(乾湿両用)・スポンジフィルタ(湿式用)・延長管・スキマノズル
コード長さ(m)
5
電流(A)
12
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト