17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ジグソー刃 No.33 6640957

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ジグソー刃 No.33

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

6640957

2023年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【用途】
鉄工での切断作業に使用できます。
【特長】
ジグソーなどの電動切断工具と合わせて使用できます。

ご注意

  • 【数量スライド値引適用品】
    本商品は購入数量に応じた割引が設定されている商品がございます。対象商品は型番リストタブのスライド値引き欄をご確認ください
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

用途
軟鋼板 / アルミ合金 / 真鋳 / 亜鉛 / FRP
商品タイプ
兼用タイプ
材質
工具鋼
山数
24
全長(mm)
76
有効刃長(mm)
51
切断能力(合成樹脂)(mm)
1.5~6
切断能力(非鉄金属)(mm)
1.5~6
切断能力(軟鋼板)(mm)
1.5~3
材質詳細
SKH材
適用機種
J-6500V/J-6500VDL/J-650VDL/JSE-60A
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト