17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニクリッパー  TSC-200 TSC-200

ミニクリッパー TSC-200【6個入り】

通常単価(税別)
4,576
税込単価
5,034
通常出荷日:39日目

【特長】・ザビに強いステンレス鋼使用!・安全ストッパー付。

型番:

TSC-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (6個入り)

TSC-200の仕様・寸法情報

被切断材
その他
切断能力(mm)
鉄線φ4.0、銅線φ4.0、硬線φ1.6、ピアノ線φ1.0
全長(mm)
200
寸法(mm)
本体:H210×W58×D20
JANコード
4954458296484
重量(g)
265
材質
刃:ステンレス鋼HRC52±2、ハンドル:スチール(ハードニッケルメッキ)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 39日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSC-200
最小発注数量
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,576
( 5,034 )
39日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ザビに強いステンレス鋼使用!
・安全ストッパー付。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニクリッパー TSC-200の型番TSC-200のページです。 型番TSC-200に関する仕様情報を記載しております。
ミニクリッパー TSC-200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニクリッパー TSC-200
ミニカッター TAC-200
ミニカッター MCH-200
ミニクリッパーCoBolt 落下防止付 コンフォートハンドルタイプ
150mmハサミ・電工用(ステンレス製/ケース付)EA540E-31
ミゼットニッパ(ステンレス製)
メーカーTRADTRADTONEクニペックスエスコMCCコーポレーション
通常価格4,5761,8302,8259,8356,0604,984
通常出荷日39日目在庫品1日目5日目1日目1日目1日目
被切断材その他その他その他その他その他軟線
切断能力(mm)鉄線φ4.0、銅線φ4.0、硬線φ1.6、ピアノ線φ1.0鉄線φ4.0、銅線φ4.0、硬線φ2.0、ピアノ線φ1.5硬鋼線:2.0、軟鋼線:4.0ピアノ線:Φ3.6、硬線:Φ4、中硬線:Φ5.2、軟線:Φ6ケーブル:50mm2Φ3.5
全長(mm)200200210200150215
寸法(mm)本体:H210×W58×D20本体:H210×W58×D20----
JANコード49544582964844954458296460----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミニカッターカテゴリの売れ筋ランキング