17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

型番:

TAC-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TAC-200の仕様・寸法情報

被切断材
その他
切断能力(mm)
鉄線φ4.0、銅線φ4.0、硬線φ2.0、ピアノ線φ1.5
全長(mm)
200
寸法(mm)
本体:H210×W58×D20
JANコード
4954458296460
重量(g)
180
材質
刃:CR-V/HRC58±2、ハンドル:アルミ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
TAC-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,830
( 2,013 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽いアルミハンドです。
・軟鋼線、硬鋼線材の切断に適しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニカッター TAC-200の型番TAC-200のページです。 型番TAC-200に関する仕様情報を記載しております。
ミニカッター TAC-200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニカッター TAC-200
ミニクリッパー TSC-200
ミニカッター MCH-200
150mmハサミ・電工用(ステンレス製/ケース付)EA540E-31
ミニクリッパーCoBolt 落下防止付 コンフォートハンドルタイプ
エンドカッター
メーカーTRADTRADTONEエスコクニペックスMCCコーポレーション
通常価格1,8304,5762,8256,0609,8354,851
通常出荷日在庫品1日目39日目5日目1日目1日目1日目
被切断材その他その他その他その他その他その他
切断能力(mm)鉄線φ4.0、銅線φ4.0、硬線φ2.0、ピアノ線φ1.5鉄線φ4.0、銅線φ4.0、硬線φ1.6、ピアノ線φ1.0硬鋼線:2.0、軟鋼線:4.0ケーブル:50mm2ピアノ線:Φ3.6、硬線:Φ4、中硬線:Φ5.2、軟線:Φ6軟線:Φ4、硬線:Φ2
全長(mm)200200210150200215
寸法(mm)本体:H210×W58×D20本体:H210×W58×D20----
JANコード49544582964604954458296484----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミニカッターカテゴリの売れ筋ランキング