17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

丸ノコ W-568D W-568D

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

丸ノコ W-568D

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

W-568D

2020年07月に販売終了となりました。

【特長】
・147mmチップソー(52P)付
・LEDライト付
・材料のキズを防止し、滑りをよくするスライドシート付

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
丸ノコ
切込深度(90度)(mm)
57
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
1010
切込深度(45度)(mm)
37
定格電流(A)
10.5
無負荷回転数(min⁻¹)
5000
長さ(mm)
249
幅(mm)
230
高さ(mm)
230(169)
ノコ刃外径(mm)
147
ノコ刃内径(mm)
20

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト