17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハンマドリル ED301 ED-301

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハンマドリル ED301

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ED-301

2021年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・コンパクトでハイパワーのバランス設計
・3モード(回転、打撃、回転+打撃)
・しゃ断ブラシ

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電気ハンマードリル
電圧(V)
単相100
2段階切替有無
無
消費電力(W)
900
最大無負荷回転数(min-1)
850
最大打撃数(min-1)
3700
二重絶縁
有
定格電流(A)
9.7
ケース有無
有
穴あけ能力コンクリート
30mm
穴あけ能力鉄工
13mm
穴あけ能力木工
30mm

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト