17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ドライバドリル MDD-10 MDD-10

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ドライバドリル MDD-10

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MDD-10

2023年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
ドライバビットが付属しています。
二重絶縁、無段変速機能がついています。
無段変速機能により、スイッチを握る加減でスピードを変える事ができます。
【用途】
組立家具や工作の穴あけ、ネジ締めに最適です。

指定中の仕様・寸法情報

電圧(V)
単相100
最大トルク(N・m)
6.4
充電式
×
重量(g)
800
販売セット内容
本体のみ
穴あけ能力(鉄工)(mm)
5
穴あけ能力(木工)(mm)
10
チャック能力(mm)
0.8~10
ネジ締め能力(mm)
木ネジ3.8×41
回転数(回転/分)
0~540
消費電力(W)
75
付属品
(+)ドライバビット(No.2×65mm)

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト