17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式インパクトドライバ BID-1806(18V) BID-1806

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

充電式インパクトドライバ BID-1806(18V)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BID-1806

2021年08月に販売終了となりました。

【ブランド】リョービ
【特長】
・パワフル18V Li-ion電池
・余裕の作業時間4000mAh容量電池
・小型・高効率4極モーター搭載

指定中の仕様・寸法情報

電圧(V)
18
販売セット内容
本体/ケース/バッテリー
最大トルク(N・m)
170
充電式
○
質量(g)
1700
無負荷回転数(min⁻¹)
2500
ネジ締め能力(mm)
小ネジM4~M8/ボルトM5~14/高カボルトM5~12
打撃数(min⁻¹)
0~3000
付属品
充電器・電池バック×2・ベルトフック(本体取付)・キャリングケース
電池パック
B-1840L(リチウムイオン)18V・4000mAh
サイズ
157×75(電池バック部)×235mm
充電器:質量(g)
540

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト