17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式インパクトドライバ BID-1250(12V) BID-1250

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

充電式インパクトドライバ BID-1250(12V)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BID-1250

2024年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【ブランド】リョービ
【特長】
・最大締付トルク133N・mでネジ締め強力
・2スピード無段変速

指定中の仕様・寸法情報

電圧(V)
12
販売セット内容
本体/ケース/バッテリー
最大トルク(N・m)
133/75
充電式
○
質量(g)
1600
無負荷回転数(min⁻¹)
2400/1800
ネジ締め能力(mm)
小ネジM4~M8/ボルトM5~12/高カボルトM5~10
打撃数(min⁻¹)
0~3000
付属品
(+)ドライバビット(No.2×65)・充電器・電池バック×2・キャリングケース
電池パック
B-1203M1(ニカド)12V・1300mAh
サイズ
168×76(電池バック部)×238mm
充電器:質量(g)
370

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト